Proporcionando la temperatura, humedad y ventilación adecuadas
Cada edificio tiene su propio conjunto único de condiciones necesarias para garantizar la salud, la comodidad y la productividad de sus ocupantes. Nuestras enfriadoras funcionan con sistemas HVAC que brindan la temperatura, humedad y ventilación adecuadas para el espacio, pero también ayudan a minimizar los costos operativos con niveles superiores de eficiencia energética, bajos niveles de ruido y con un impacto ambiental mínimo.
20 a 4.000+ toneladas
La extensa línea de productos de enfriadores de Trane se desarrolló sobre la base de décadas de conocimiento y liderazgo en la industria, e incluye enfriadores de compresores centrífugos, helicoidales y de tipo scroll, que varían en capacidades de 20 a más de 4.000 toneladas.
Trane Chillers
Air-Cooled Chillers
Series R Helical Rotary Chiller
- Rango de capacidad: 140 a 500 toneladas
- Refrigerante: R-134a
- Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
- Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 13,6-15,4 (estándar); 14,2-15,9 (alta eficiencia); 14.1-15.2 (extra alta eficiencia)
Sintesis Air-Cooled Chiller RTAF
De un vistazo:
- Rango de capacidad: 115 a 520 toneladas
- Refrigerante: R-134a o R-513A
- Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
- Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 16.0-18.0 (alta eficiencia)
De un vistazo:
- Rango de capacidad: 140 a 230 toneladas
- Refrigerante: R-410A
- Diseño del compresor: desplazamiento con relación de volumen variable
- Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 15,8-16,5
Chiller enfriado por aire Ascend® con free-cooling integrado
De un vistazo:
- La tecnología AdaptiSpeed® ofrece una gran eficiencia con algunos de los niveles de sonido más bajos de la industria
- Compresor de tornillo de relacion de volumen variable: optimizado para el funcionamiento a velocidad variable, ofrece la maxima eficiencia en todas las condiciones de funcionamiento
- Conectividad, flexibilidad y facilidad de servicio habilitadas por el controlador de unidad Symbio 800
- Supera ASHRAE® 90.1-2016 Ruta B en un 18 % a plena carga y un 22 % a carga parcial
- EER: Carga completa: 11.4-11.7
Air-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic
De un vistazo:
- Modelos de circuito independiente refrigerado por aire de 60 a 440 toneladas
- Modelos enfriados por agua de 60 a 1500 toneladas disponibles con circuitos dobles
- Unidad de condensación disponible desde 60 toneladas 240 toneladas
- Disponible con refrigerante R-134a con opciones para bajo GWP R-513A y HFO R-1234ze
Series R Helical Rotary Model BRTAC (50 & 60 Hz)
- Rango de capacidad: 140 a 350TR
- Refrigerante: R-134a
- Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
CMAC Air-Cooled Scroll Chiller
De un vistazo:
- Controlador Tracer™ UC800 con software vanguardista para las unidades de 4 tubos
- Uno a cuatro circuitos frigoríficos con válvulas precisas de expansión electrónicas
Air-Cooled Chillers Model RTAG
La enfriadora RTAG de Trane ofrece una eficiencia energética muy mejorada y un rendimiento acústico mejorado, debido a su diseño avanzado, compresor de transmisión directa de baja velocidad y evaporador de alta eficiencia
CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor
Num relance
- 380 V/trifásico/50 Hz, 380 V/trifásico/60 Hz, 460 V/trifásico/60 Hz
- Refrigerante R410A
- Modulación del 15% al 100%
- Refrigeración / Calefacción
- Compresor scroll de alta eficiencia con VFD y VVR
- BPHE de alta eficiencia
- Control preciso - EEV con 480 pasos
- Bajo nivel de ruido - 71 dB(A)
- opción de interfaz remota
- Flujo de agua variable
Enfriadora de aire Sintesis Advantage CGAF
- educción del espacio ocupado: ideal para instalaciones de reequipamiento y edificios nuevos
- Alta eficiencia a plena carga y a carga parcial con tecnología de compresores scroll de volumen variable y ventiladores de velocidad variable
- Reducción de la carga de refrigerante gracias a las baterías condensadoras de microcanal y al circuito de refrigeración optimizado
- Altamente configurable para la comodidad o la aplicación del proceso para cumplir con los requisitos de rendimiento específicos y el presupuesto
- Baterías condensadoras de microcanal
- La plataforma del controlador Tracer® Symbio™ 800 garantiza un funcionamiento fluido y fiable durante todo el año
Enfriadora de aire Conquest CGAX
- Compacto: diseño de tamaño reducido y perfil bajo
- Optimizado para el refrigerante R454B de bajo GWP y alta eficiencia estacional
- Fiabilidad probada con baterías de condensadores de microcanal
- Bajos niveles sonoros sin comprometer la eficiencia
- Amplio mapa de funcionamiento para aplicaciones de confort y proceso
- Circuito simple y/o doble
Modular Chillers
CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor
Num relance
- 380 V/trifásico/50 Hz, 380 V/trifásico/60 Hz, 460 V/trifásico/60 Hz
- Refrigerante R410A
- Modulación del 15% al 100%
- Refrigeración / Calefacción
- Compresor scroll de alta eficiencia con VFD y VVR
- BPHE de alta eficiencia
- Control preciso - EEV con 480 pasos
- Bajo nivel de ruido - 71 dB(A)
- opción de interfaz remota
- Flujo de agua variable
Water-Cooled Chillers
Water-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic
- Modelos de circuito independiente refrigerado por aire de 60 a 440 toneladas
- Modelos enfriados por agua de 60 a 1500 toneladas disponibles con circuitos dobles
- Disponible con refrigerante R-134a con opciones para bajo GWP R-513A y HFO R-1234ze
Water-Cooled Helical Rotary Chiller
De un vistazo
- Rango de capacidad: 80 a 450 toneladas, 60 Hz; 60 a 450 toneladas, 50 Hz
- Refrigerante: R-134a o R-513A
- Mejor eficiencia a plena carga: 0,6200 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
- Mejor eficiencia de carga parcial: 0,4800 kW / ton
- Tipo de compresor: giratorio helicoidal
- Presión media
CenTraVac Water-Cooled Chiller
- Rango de capacidad: 120 a 4,000+ toneladas, 60/50 Hz
- Refrigerante: Compresor R-514A y R-1233zd
- Mejor eficiencia a plena carga: 0,4872 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
- Mejor eficiencia de carga parcial: 0.3055 kW / ton
- Tipo de compresor: centrífugo
- Baja presión
Agility™ Centrifugal Water-Cooled Chiller
De un vistazo
- Rango de capacidad: 175 a 425 toneladas, 60/50 Hz
- Refrigerante: R-134a o R-513A
- Mejor eficiencia a plena carga: 0,5382 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
- Mejor eficiencia a carga parcial: 0,3211 kW / ton
De un vistazo
- Tasa de fiabilidad del 99,5%.
- Compacto y modular: Cabe en espacios reducidos - sólo 920 mm de ancho
- Totalmente optimizado para el refrigerante HFO R1234ze (<1 GWP). Disponible con R515B como alternativa
- Amplio rango de funcionamiento: de -12°C a 30°C de temperatura de salida en el lado del evaporador y de 10°C a 80°C de temperatura de salida en el lado del condensador
- Compresor de un solo tornillo y Adaptive Frequency™ Drive
Enfriadora de agua XStream™ RTWF
De un vistazo
- Fiabilidad líder en el mercado con la reconocida y robusta tecnología de compresores de tornillo de Trane
- Carga de refrigerante minimizada con el evaporador de película descendente CHIL patentado por Trane
- Diseño de intercambiador de calor de serie a contracorriente
- Capacidades ampliadas e inigualables
- Trane Adaptive Control™: El sistema de microprocesador Tracer® Symbio™ 800 mejora la enfriadora con la última tecnología de control de enfriadoras
Enfriadora de agua XStream™ RTHF
De un vistazo
- Fiabilidad líder en el mercado con la reconocida y robusta tecnología de compresores de tornillo de Trane
- Carga de refrigerante minimizada con el evaporador de película descendente CHIL patentado por Trane
- Diseño de intercambiador de calor de serie a contracorriente
- Capacidades ampliadas e inigualables
- Trane Adaptive Control™: El sistema de microprocesador Tracer® Symbio™ 800 mejora la enfriadora con la última tecnología de control de enfriadoras
Enfriadora de agua XStream ™ Excellent GVWF
De un vistazo
- Compresor centrífugo de alta velocidad con cojinetes magnéticos
- Eficiencias a carga parcial y a plena carga líderes en el sector
- Circuito doble de refrigerante (GVWF 115 / 140 XSE G)
- Evaporador patentado por Trane
- Ideal para aplicaciones industriales o de confort exigentes y energéticamente eficientes.
- GVWF 620 XSE G especialmente optimizado para aplicaciones de centros de datos: N
- SEER = 10.43N
- Temperatura de salida del evaporador hasta 30°CN
- Opciones: Tiempo de reinicio rápido y conexión al SAI
Cold Generator Scroll Chillers
¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?
Herramientas adicionales para ayudarlo a tener éxito
Modernizaciones del Sistema HVAC
¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!
HVAC Design and Analysis Tools
HVAC tools and analysis tools that include popular items such as TRACE® 3D Plus, TRACE™ 700 and System Analyzer.
Learn to master software, systems and controls
Through both on-site training and self-paced learning, we provide industry-leading training to empower customers to optimize their design tools, equipment, controls and building systems.