Rendimiento probado respaldado por una cuidadosa ingeniería
Explore la gama completa de Chillers de aire que ofrece Trane.
Air-cooled Chillers
Sintesis Air-Cooled Chiller RTAF
De un vistazo:
- Rango de capacidad: 115 a 520 toneladas
- Refrigerante: R-134a o R-513A
- Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
- Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 16.0-18.0 (alta eficiencia)
De un vistazo:
- Rango de capacidad: 140 a 230 toneladas
- Refrigerante: R-410A
- Diseño del compresor: desplazamiento con relación de volumen variable
- Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 15,8-16,5
Chiller enfriado por aire Ascend® con free-cooling integrado
De un vistazo:
- La tecnología AdaptiSpeed® ofrece una gran eficiencia con algunos de los niveles de sonido más bajos de la industria
- Compresor de tornillo de relacion de volumen variable: optimizado para el funcionamiento a velocidad variable, ofrece la maxima eficiencia en todas las condiciones de funcionamiento
- Conectividad, flexibilidad y facilidad de servicio habilitadas por el controlador de unidad Symbio 800
- Supera ASHRAE® 90.1-2016 Ruta B en un 18 % a plena carga y un 22 % a carga parcial
- EER: Carga completa: 11.4-11.7
Air-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic
De un vistazo:
- Modelos de circuito independiente refrigerado por aire de 60 a 440 toneladas
- Modelos enfriados por agua de 60 a 1500 toneladas disponibles con circuitos dobles
- Unidad de condensación disponible desde 60 toneladas 240 toneladas
- Disponible con refrigerante R-134a con opciones para bajo GWP R-513A y HFO R-1234ze
Air-Cooled Chillers Model RTAG
La enfriadora RTAG de Trane ofrece una eficiencia energética muy mejorada y un rendimiento acústico mejorado, debido a su diseño avanzado, compresor de transmisión directa de baja velocidad y evaporador de alta eficiencia
CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor
Num relance
- 380 V/trifásico/50 Hz, 380 V/trifásico/60 Hz, 460 V/trifásico/60 Hz
- Refrigerante R410A
- Modulación del 15% al 100%
- Refrigeración / Calefacción
- Compresor scroll de alta eficiencia con VFD y VVR
- BPHE de alta eficiencia
- Control preciso - EEV con 480 pasos
- Bajo nivel de ruido - 71 dB(A)
- opción de interfaz remota
- Flujo de agua variable
Enfriadora de aire Sintesis Advantage CGAF
- educción del espacio ocupado: ideal para instalaciones de reequipamiento y edificios nuevos
- Alta eficiencia a plena carga y a carga parcial con tecnología de compresores scroll de volumen variable y ventiladores de velocidad variable
- Reducción de la carga de refrigerante gracias a las baterías condensadoras de microcanal y al circuito de refrigeración optimizado
- Altamente configurable para la comodidad o la aplicación del proceso para cumplir con los requisitos de rendimiento específicos y el presupuesto
- Baterías condensadoras de microcanal
- La plataforma del controlador Tracer® Symbio™ 800 garantiza un funcionamiento fluido y fiable durante todo el año
Enfriadora de aire Conquest CGAX
- Compacto: diseño de tamaño reducido y perfil bajo
- Optimizado para el refrigerante R454B de bajo GWP y alta eficiencia estacional
- Fiabilidad probada con baterías de condensadores de microcanal
- Bajos niveles sonoros sin comprometer la eficiencia
- Amplio mapa de funcionamiento para aplicaciones de confort y proceso
- Circuito simple y/o doble
¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?
Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito
Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.