CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Blue Chip Manager Monitoring Energy Efficiency

Excelente eficiencia y confiabilidad

Trane CenTraVac® chillers cuentan con un diseño de baja presión probado y comprobado que utiliza refrigerantes ecológicos R-514A y R-1233zd. Proporcionan la seguridad de la baja presión con mejoras continuas del producto en un diseño a prueba de fugas. Disponibles en una amplia gama de capacidades de enfriamiento, las enfriadoras CenTraVac brindan de 120 a más de 2,000 toneladas de enfriamiento con opciones de energía de 60 Hz y 50 Hz.

Contemporary business people communicating while porter moving among them

Los niveles de vibración y sonido más bajos de la industria

El compresor CenTraVac tiene solo una parte móvil soportada por solo dos cojinetes, lo que brinda confiabilidad a través de la simplicidad de diseño. El diseño de accionamiento directo de baja velocidad no solo le da al compresor CenTraVac la operación más confiable y eficiente, sino también los niveles de ruido y vibración más bajos de la industria.

 SERIES ROPTIMUSAGILITYCENTRAVAC
SpecificationsRTWD - 0703RTHD - 0153HDW - 0747CVHS - 0047CTV - 0347CDH - 0347ECTV - 0947ECDH - 0947
Capacity (tons)80 - 250125 - 430150 - 450180 - 380125 - 20001400 - 3950900 - 20001800 - 4000
Part load (IPLV, KW/Ton).48 - .57.37 - .56.31 - .35.28 - .32.32 - .43.30 - .52.33 - .40.30 - .52
Full load (KW/Ton).62 - .75.57 - .71.52 - .65.48 - .55.50 - .70.49 - .58.52 - .60.49 - .58
CompressorDuplex Helical-RotaryVariable Speed RotaryMag Bearing Cent.CentrifugalCentrifugalDuplex CentrifugalCentrifugalDuplex Centrifugal
Voltage200 - 575200 - 575208 - 600460 - 480208 - 13800380 - 13800380 - 13800380 - 13800
Frequency50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz60hz50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz
RefrigerantR-134a or R-513AR-134a, R-513A(Ice Rink)R-134a or R-513AR-514AR-514AR-514AR-1233zdR-1233zd
Heat RecoveryYesYesYesNoYesNoYesNo
Free CoolingNoNoNoNoYesNoDSPANo

Recursos

Brochure

Servicio

Otros productos en los que podría estar interesado