Tipos de Chillers Refrigerados por Agua
Trane Water-Cooled Chillers
Water-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic
- Modelos de circuito independiente refrigerado por aire de 60 a 440 toneladas
- Modelos enfriados por agua de 60 a 1500 toneladas disponibles con circuitos dobles
- Disponible con refrigerante R-134a con opciones para bajo GWP R-513A y HFO R-1234ze
Water-Cooled Helical Rotary Chiller
De un vistazo
- Rango de capacidad: 80 a 450 toneladas, 60 Hz; 60 a 450 toneladas, 50 Hz
- Refrigerante: R-134a o R-513A
- Mejor eficiencia a plena carga: 0,6200 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
- Mejor eficiencia de carga parcial: 0,4800 kW / ton
- Tipo de compresor: giratorio helicoidal
- Presión media
CenTraVac Water-Cooled Chiller
- Rango de capacidad: 120 a 4,000+ toneladas, 60/50 Hz
- Refrigerante: Compresor R-514A y R-1233zd
- Mejor eficiencia a plena carga: 0,4872 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
- Mejor eficiencia de carga parcial: 0.3055 kW / ton
- Tipo de compresor: centrífugo
- Baja presión
Agility™ Centrifugal Water-Cooled Chiller
De un vistazo
- Rango de capacidad: 175 a 425 toneladas, 60/50 Hz
- Refrigerante: R-134a o R-513A
- Mejor eficiencia a plena carga: 0,5382 kW / tonelada (en condiciones AHRI)
- Mejor eficiencia a carga parcial: 0,3211 kW / ton
De un vistazo
- Tasa de fiabilidad del 99,5%.
- Compacto y modular: Cabe en espacios reducidos - sólo 920 mm de ancho
- Totalmente optimizado para el refrigerante HFO R1234ze (<1 GWP). Disponible con R515B como alternativa
- Amplio rango de funcionamiento: de -12°C a 30°C de temperatura de salida en el lado del evaporador y de 10°C a 80°C de temperatura de salida en el lado del condensador
- Compresor de un solo tornillo y Adaptive Frequency™ Drive
Enfriadora de agua XStream™ RTWF
De un vistazo
- Fiabilidad líder en el mercado con la reconocida y robusta tecnología de compresores de tornillo de Trane
- Carga de refrigerante minimizada con el evaporador de película descendente CHIL patentado por Trane
- Diseño de intercambiador de calor de serie a contracorriente
- Capacidades ampliadas e inigualables
- Trane Adaptive Control™: El sistema de microprocesador Tracer® Symbio™ 800 mejora la enfriadora con la última tecnología de control de enfriadoras
Enfriadora de agua XStream™ RTHF
De un vistazo
- Fiabilidad líder en el mercado con la reconocida y robusta tecnología de compresores de tornillo de Trane
- Carga de refrigerante minimizada con el evaporador de película descendente CHIL patentado por Trane
- Diseño de intercambiador de calor de serie a contracorriente
- Capacidades ampliadas e inigualables
- Trane Adaptive Control™: El sistema de microprocesador Tracer® Symbio™ 800 mejora la enfriadora con la última tecnología de control de enfriadoras
Enfriadora de agua XStream ™ Excellent GVWF
De un vistazo
- Compresor centrífugo de alta velocidad con cojinetes magnéticos
- Eficiencias a carga parcial y a plena carga líderes en el sector
- Circuito doble de refrigerante (GVWF 115 / 140 XSE G)
- Evaporador patentado por Trane
- Ideal para aplicaciones industriales o de confort exigentes y energéticamente eficientes.
- GVWF 620 XSE G especialmente optimizado para aplicaciones de centros de datos: N
- SEER = 10.43N
- Temperatura de salida del evaporador hasta 30°CN
- Opciones: Tiempo de reinicio rápido y conexión al SAI
¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?
Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito
Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.