Enfriadora de agua XStream™ RTHF
Enfriadora de agua XStream™ RTHF
Capacidad de refrigeración: 750 - 3670 kW
- Fiabilidad líder en el mercado con la reconocida y robusta tecnología de compresores de tornillo de Trane
- Carga de refrigerante minimizada con el evaporador de película descendente CHIL patentado por Trane
- Diseño de intercambiador de calor de serie a contracorriente
- Capacidades ampliadas e inigualables
- Trane Adaptive Control™: El sistema de microprocesador Tracer® Symbio™ 800 mejora la enfriadora con la última tecnología de control de enfriadoras
Excelente eficiencia energética
El diseño de la serie XStream™ de Trane ha sido impulsado por nuestro compromiso de lograr el menor consumo de energía en las aplicaciones más exigentes. Su excepcional eficiencia mantiene bajos los costes de funcionamiento y el impacto medioambiental, mientras que los controles inteligentes y fáciles de usar le garantizan el máximo rendimiento de su sistema.
Las unidades ofrecen un rendimiento líder en el mercado en carga parcial y en carga completa.
El evaporador inundado compacto, de alto rendimiento y diseño integrado de baja carga (CHIL), patentado por Trane, permite
- Reducción del volumen de refrigerante
- Mayor eficiencia
- Reducción de la huella de carbono
Extrema versatilidad
Tanto si tiene necesidades de confort estacional como si se trata de una aplicación industrial delicada, hay un modelo de la gama XStream que satisfará sus necesidades.
Para una mayor eficiencia del sistema, las unidades XStream de Trane son totalmente compatibles con:
- Diseño de compresores múltiples
- Disposiciones de enfriadoras en serie
- Aplicaciones de caudal primario variable (VPF)
- Compresores de tornillo con índice de volumen variable (Variable Vi)
Diseño de plantas de refrigeración múltiples
La eficiencia global de la unidad RTHF puede mejorarse utilizando el diseño de contracorriente en serie, un diseño de enfriador alternativo a la configuración convencional de tuberías paralelas.
Esta disposición ofrece la oportunidad de:
- Menor temperatura de diseño del agua fría con mayor ΔT
- Reducir el caudal de diseño
- Ahorro de costes de instalación y funcionamiento al utilizar menos bombas y válvulas instaladas, reducir los diámetros de las tuberías y reducir el tamaño de la enfriadora
- Maximización de la eficiencia del sistema
- Las temperaturas continuas permiten una mejor estabilidad de los controles.
La combinación de la configuración en serie con el flujo primario variable (VPF) permite aumentar aún más la eficiencia del sistema.
Capacidades de flujo primario variable (VPF)
Los sistemas VPF proporcionan a los propietarios de edificios múltiples ahorros de costes derivados directamente del funcionamiento de las bombas. La serie XStream está diseñada para que el VPF sea fácil de usar:
- El evaporador de la serie RTHF XStream puede funcionar de forma segura con una reducción del caudal de agua de hasta el 50%.
- El microprocesador y los algoritmos de control de la capacidad están diseñados para manejar un cambio máximo del 10% en el caudal de agua por minuto con el fin de mantener un control de la temperatura de ±0,3°C que sale del evaporador.
- Para las aplicaciones en las que el ahorro de energía del sistema es la prioridad y el control estricto de la temperatura se clasifica en +/- 1,1°C, es posible un cambio de hasta el 30% del caudal por minuto.
- Con la ayuda de una herramienta de análisis de Trane, se puede determinar si el ahorro energético previsto justifica el uso del VPF en una aplicación concreta.
DESCRIPCIÓN DE LA GAMA
Condiciones de funcionamiento: Confort y refrigeración de procesos - De -12 a 20°C en el lado del evaporador y hasta 50°C en el lado del condensador
Las enfriadoras empaquetadas RTHF están disponibles en 56 modelos diferentes con dos refrigerantes y dos niveles de eficiencia: XE: Eficiencia extra alta, HSE (con AFD): Alta eficiencia estacional.
RTHF G: R1234ze - RTHF: R134a
Nombre del producto | Capacidad de refrigeración | Capacidad de calefacción | Certificación Eurovent | Certificación ErP |
|---|---|---|---|---|
Enfriadora de agua XStream™ RTHF | 750-3670 kW | N/A | YES | YES |
Compresor | Refrigerantes | Ahorro de energía | Modo de funcionamiento | Protocolos de datos | Tipo de unidad |
|---|---|---|---|---|---|
Tornillo | R1234ze | R513A | R134a | Variador de velocidad | Sólo refrigeración Bomba de calor | Lonmark Bacnet Modbus | De agua a agua |
Recursos
-
Tablas de ecodiseño
Enlace al archivo de documentos
-
Folleto electrónico del producto
Documento PDF
2MB -
Más material del producto
Enlace al archivo de documentos
Otros productos que le pueden interesar
Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.