Enfriadora de aire Conquest CGAX
Enfriadora de aire Conquest CGAX
Capacidad de refrigeración: 40 - 165 kW
- Compacto: diseño de tamaño reducido y perfil bajo
- Optimizado para el refrigerante R454B de bajo GWP y alta eficiencia estacional
- Fiabilidad probada con baterías de condensadores de microcanal
- Bajos niveles sonoros sin comprometer la eficiencia
- Amplio mapa de funcionamiento para aplicaciones de confort y proceso
- Circuito simple y/o doble
El refrigerador con mejor relación calidad-precio
El confort, la eficiencia y la economía son las principales preocupaciones a la hora de seleccionar los equipos de HVAC para su edificio. Las enfriadoras Trane Conquest combinan un alto rendimiento y una fiabilidad probada en un diseño compacto y asequible, ofreciendo el máximo valor. Las enfriadoras Conquest pueden refrigerar su edificio durante todo el año, tanto si la temperatura del aire exterior es de -18°C como de +46°C. El funcionamiento es sencillo gracias al controlador de unidad integrado de Trane.
Optimizado para una alta eficiencia estacional
Trane ha desarrollado la gama Conquest para optimizar su coste total de propiedad. Como las unidades utilizadas para aplicaciones de confort rara vez funcionan a su capacidad nominal, el diseño se ha optimizado para el funcionamiento a carga parcial. Para el funcionamiento por debajo de 5°C de temperatura del aire exterior, la unidad está equipada con ventiladores de CA de velocidad variable (opción requerida) para modular dinámicamente el flujo de aire y optimizar la eficiencia.
Bajo nivel de ruido, sin comprometer la eficiencia
El ruido de funcionamiento puede ser una perturbación importante en entornos de edificios sensibles. La mayoría de los fabricantes sobredimensionan sus enfriadoras para reducir los niveles de potencia sonora. La gama Conquest de Trane ha sido diseñada para ofrecer un menor nivel de ruido, sin reducir la eficiencia ni afectar al espacio ocupado. Los modelos Low Noise (LN) alcanzan un impresionante nivel de presión sonora de 47 dB(A) a 10 m en campo libre.
DESCRIPCIÓN DE LA GAMA
La gama Trane Conquest está disponible en 14 tamaños. Las unidades están disponibles con circuito simple y/o doble (en la gama de 90-165 kW), y con la posibilidad de elegir entre dos paquetes acústicos: Standard Noise o Low Noise (sin pérdida de eficiencia energética).
Especificaciones técnicas
Nombre del producto | Capacidad de refrigeración | Capacidad de calefacción | Certificación Eurovent | Certificación ErP |
|---|---|---|---|---|
Enfriadora de aire Conquest CGAX | 40-165 kW | N/A | YES | YES |
Compresor | Refrigerantes | Ahorro de energía | Modo de funcionamiento | Protocolos de datos | Tipo de unidad |
|---|---|---|---|---|---|
Desplazamiento | R454B | R410A | Recuperación de calor | Sólo refrigeración | Lonmark Bacnet Modbus | Aire-agua |
Recursos
-
Tablas de ecodiseño
Enlace al archivo de documentos
-
Folleto electrónico del producto
Documento PDF
2MB -
Más material del producto
Enlace al archivo de documentos
Otros productos que pueden interesarle
Sintesis Air-Cooled Chiller RTAF
De un vistazo:
- Rango de capacidad: 115 a 520 toneladas
- Refrigerante: R-134a o R-513A
- Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
- Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 16.0-18.0 (alta eficiencia)
De un vistazo:
- Rango de capacidad: 140 a 230 toneladas
- Refrigerante: R-410A
- Diseño del compresor: desplazamiento con relación de volumen variable
- Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 15,8-16,5
Chiller enfriado por aire Ascend® con free-cooling integrado
De un vistazo:
- La tecnología AdaptiSpeed® ofrece una gran eficiencia con algunos de los niveles de sonido más bajos de la industria
- Compresor de tornillo de relacion de volumen variable: optimizado para el funcionamiento a velocidad variable, ofrece la maxima eficiencia en todas las condiciones de funcionamiento
- Conectividad, flexibilidad y facilidad de servicio habilitadas por el controlador de unidad Symbio 800
- Supera ASHRAE® 90.1-2016 Ruta B en un 18 % a plena carga y un 22 % a carga parcial
- EER: Carga completa: 11.4-11.7
Air-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic
De un vistazo:
- Modelos de circuito independiente refrigerado por aire de 60 a 440 toneladas
- Modelos enfriados por agua de 60 a 1500 toneladas disponibles con circuitos dobles
- Unidad de condensación disponible desde 60 toneladas 240 toneladas
- Disponible con refrigerante R-134a con opciones para bajo GWP R-513A y HFO R-1234ze
Air-Cooled Chillers Model RTAG
La enfriadora RTAG de Trane ofrece una eficiencia energética muy mejorada y un rendimiento acústico mejorado, debido a su diseño avanzado, compresor de transmisión directa de baja velocidad y evaporador de alta eficiencia
CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor
Num relance
- 380 V/trifásico/50 Hz, 380 V/trifásico/60 Hz, 460 V/trifásico/60 Hz
- Refrigerante R410A
- Modulación del 15% al 100%
- Refrigeración / Calefacción
- Compresor scroll de alta eficiencia con VFD y VVR
- BPHE de alta eficiencia
- Control preciso - EEV con 480 pasos
- Bajo nivel de ruido - 71 dB(A)
- opción de interfaz remota
- Flujo de agua variable
Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.