Multi-Splits Inverter
Multi-Splits Inverter
El sistema Multi-Split Inverter Trane esta disenado con una tecnologia de control para acondicionar de manera eficiente hasta 5 espacios utilizando solo una unidad exterior. Es compatible con diferentes tipos de unidades interiores para adaptarse a su espacio.
Unidades exteriores compactas que permiten combinar varios modelos de unidades interiores para garantizar una mayor flexibilidad y eficiencia energetica.
La unidad exterior viene pre-cargada de fabrica con refrigerante ecológico R-41 Oa no inflamable, no tóxico y que no afecta la c a p a de ozono
Características Principales
- Tecnología Inverter con alta eficiencia energética y muy bojo nível de ruido.
- Posibilidad de utilizar de 1 a 5 unidades interiores independientes con control de temperatura individual de cada unidad interior.
- Combinaciones de hasta un 183% de diversidad.
- Mayor capacidad de combinación con unidades interiores de hasta 60,000 Btu/h.
- Función de comprobación de errores en las conexiones eléctricas: los instaladores pueden comprobar que los cables se hayan conectado correctamente.
- Mayor flexibilidad con varios tipos de controles modernos y la opción de
controlador centralizado.
- Grandes ahorros en el área de instalación ai contar con unidades exteriores compactas con sólo 1 ventilador de condensación.
- Carga de refrigerante de fábrica para una línea de hasta 40 metros (ver tabla de unidades exteriores).
- Vida útil extendida de las unidades exteriores ai uti lizar serpentines de cobre y protección estándar tipo 1Blue Fin 1 contra la corrosión
- Re-arranque automático en caso defalla en el suministro de energía eléctrica.
Hi Wall
- 9,000 a 24,000 Btu/h
- Diseño limpio y moderno.
- Unidades desde 7,000 BTU/h.
- Muy bajo nivel de ruido.
- 5 velocidades para suministro de aire.
- Función "Swing" automática.
Casete de 4 vías
- 9,000 a 24,000 Btu/h
- Nivel de ruido muy bajo.
- 5 velocidades para suministro de aire.
- Distribución superior del aire a través del suministro en todas las direcciones (360º).
- Distribución perfecta del aire con control independiente y precise de las 4 aletas.
- Entrada de aire externa para garantizar la perfecta calidad del ambiente interno.
- Posibilidad de instalación de conductos para acondicionar el entorno adyacente.
- Bomba de drenado integrada con una presión diferencial de hasta 1000mm.
- Sensor de presencia inteligente con ajuste de temperatura y dirección de suministro de aire (opcional sólo para la unidad de 24,000 Btu/h).
Tipo Ducto
- 9,000 a 24,000 Btu/h
- 5 velocidades para suministro de aire.
- Entrada de aire externa para garantizar una calidad de aire perfecta en el ambiente interno.
- Presión estática externa de hasta 5 mm c.a. (18,000 y 24,000 Btu/h).
- Unidades compactas de sólo 185 mm de altura.
- El retorno de aire puede configurarse desde la parte trasera o inferior del equipo
Casete de 1 Vía
- 9,000 a 12,000 Btu/h
- Panel blanco con diseño limpio y moderno.
- Ideal para habitaciones y áreas sociales.
- 5 velocidades para suministro de aire.
- Función "Swing" automática.
- Bomba de drenado integrada para con una presión diferencia de 700mm.
Recursos
Manual de Instalación y Operación
-
7MB
Multi-Split Inverter - Combinaciones