CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Design and Analysis Tools

Herramientas accesibles y fáciles de usar para obtener mejores resultados de ingeniería

Respaldadas por nuestra amplia trayectoria en diseño de sistemas HVAC y conocimiento en simulación de software, nuestras herramientas de vanguardia responden a sus desafíos y lo ayudan a crear un mundo más sustentable, eficiente y saludable.

TRACE® 3D Plus

Software de diseño y análisis de última generación basado en el motor de simulación EnergyPlus® del Departamento de Energía de EE. UU.

Pase sin problemas de la planificación del proyecto y el modelado conceptual al diseño de carga y el análisis energético/económico, todo desde el mismo archivo de proyecto e interfaz.

  • Cree y valide fácilmente diseños arquitectónicos y sistemas de climatización (HVAC) en 2D o 3D.
  • Modele de forma intuitiva, precisa y dinámica, con cualquier nivel de fidelidad.
  • Importe modelos 3D directamente desde CAD con Green Building XML (gbXML) o importe planos de planta y calque sobre ellos con las herramientas de dibujo.

Diseño de carga TRACE® 3D Plus

La próxima evolución del software de diseño de carga TRACE® 700, utilizado y confiable a nivel mundial.

Esta plataforma de diseño 3D facilita y agiliza el dimensionamiento preciso de sus sistemas de climatización (HVAC) con el nivel de fidelidad deseado. Combinamos nuestros 50 años de experiencia en diseño de sistemas HVAC y simulación de software con el motor de simulación de vanguardia EnergyPlus® del Departamento de Energía de EE. UU. El resultado es una plataforma que permite dimensionar correctamente los sistemas HVAC de forma intuitiva y visualmente dinámica, con un flujo de trabajo fácil de entender y con menor probabilidad de errores. Pruebe hoy mismo la nueva plataforma TRACE 3D Plus y obtenga resultados de dimensionamiento precisos en un abrir y cerrar de ojos.


Trane® Design Assist™

Diseños y documentación de sistemas de automatización de edificios listos para el proyecto.

Esta intuitiva aplicación web permite a los usuarios crear diseños fiables y repetibles, colaborar eficazmente con otras partes interesadas del proyecto y exportar documentación de construcción precisa para proyectos de todos los tamaños. Trane Design Assist es un recurso complementario e independiente de la marca para obtener soluciones prediseñadas y contenido de sistemas utilizando estándares y estrategias de control probados.


myCO2e™

La verdadera sostenibilidad implica acertar tanto con la aplicación del edificio como con el clima.

La herramienta myCO2e puede ayudar a evaluar y justificar la elección entre diferentes refrigerantes en productos relacionados con enfriadores y cuantificar el impacto de la decisión en las emisiones de carbono. Si está considerando la descarbonización de edificios, esta herramienta puede ayudarle a evaluar las emisiones de carbono asociadas con la selección de refrigerantes. Compare cualquier enfriador de la industria con diferentes refrigerantes de alto y bajo PCA.


myPLV® 

Evaluación del rendimiento de enfriadores para cada situación

Prediga con precisión el rendimiento de los enfriadores y realice comparaciones económicas rápidas y sencillas basándose en criterios individuales como la ubicación de la instalación, el propósito del edificio y el diseño de la planta de enfriadores.


Trane-Mitsubishi_Electric_VR_Diamond_System_Builder.jpg

Trane® /Mitsubishi VRF Diamond System Builder™

Software de selección de equipos y diseño de sistemas para diseñar fácilmente sistemas VRF

Este programa ofrece funcionalidad integral, desde el diseño y las especificaciones hasta la instalación y la documentación de puesta en marcha.

  • Ingrese los parámetros específicos del proyecto y determine si las capacidades de calefacción y refrigeración ajustadas satisfacen las cargas requeridas.
  • Los indicadores de error y las protecciones integradas garantizan que no se excedan las limitaciones y requisitos del sistema.
  • Genere automáticamente esquemas de AutoCAD con diagramas de cableado y tuberías, agilizando el proceso de instalación.
  • Genere una hoja de cálculo de su sistema para simplificar el seguimiento de la lista de equipos.
  • Guarde y comparta archivos fácilmente en DSB Cloud para una colaboración fluida.

Calculadoras y gráficos

Creamos estos recursos gratuitos para ayudarle a facilitar sus tareas de diseño y análisis.

Utilice esta hoja de cálculo para determinar si las combinaciones de equipos HVAC y refrigerantes en un posible proyecto LEED cumplen con el método de cálculo para LEED v4.

Utilice esta hoja de cálculo para determinar si las combinaciones de equipos HVAC y refrigerantes en un posible proyecto LEED cumplen con el método de cálculo para LEED v3 (2009).

Utilice esta hoja de cálculo para determinar si las combinaciones de equipos HVAC y refrigerantes en un posible proyecto LEED cumplen con el método de cálculo de LEED-NC versión 2.2.

Estos gráficos se centran en el rango de temperaturas más adecuado para aplicaciones de HVAC de enfriamiento confortable e incluyen las curvas de serpentín de Trane, que representan la condición del aire que sale de un serpentín de enfriamiento.

Descargar cartas psicrométricas
Las gráficas psicrométricas incluyen:
  • Altitud estándar, unidades I-P
  • Altitud estándar, unidades SI
  • Altitud elevada, 24 pulgadas de Hg, I-P

Utilice esta hoja de cálculo para calcular el alivio del condensador para la entrada en System Analyzer™.

Utilice esta hoja de cálculo para calcular las curvas de descarga de temperatura constante del condensador para ingresarlas en System Analyzer™ o TRACE™ 700.

Ductulator: Calculadora para dimensionar sistemas de conductos de suministro y retorno mediante el método de diseño de fricción uniforme. Incluye escalas para pérdida de fricción por unidad de longitud, volumen de aire, velocidad del aire, diámetro de conducto circular y diámetro de conducto rectangular. Un lado utiliza unidades IP y el otro, unidades SI. Incluye una funda protectora con las velocidades de aire de diseño recomendadas por ASHRAE para los componentes y aplicaciones del sistema.


Herramientas adicionales de diseño y análisis

Dibujo del analizador de sistemas

Analizador de sistemas

Comparar evaluaciones iniciales de los sistemas HVAC en función del rendimiento energético y económico

Más información
Conductos de aire

VariTrane Duct Designer

Optimice los diseños de conductos al tiempo que garantiza sistemas de presión mínima

Más información
Tubería

Diseñador de tuberías de Trane

Agilice el proceso de diseño de tuberías

Más información
Hombre probando la acústica

Programa de acústica de Trane

Predecir y comparar con precisión los niveles de sonido del sistema

Más información
Caja de herramientas desbordante

Caja de herramientas del ingeniero de Trane

Nueve herramientas de cálculo intuitivas para simplificar las tareas de diseño y servicio de HVAC

Más información

Acceda a nuestro sitio de comercio electrónico

Explore nuestro portal completo de herramientas de software innovadoras y documentación técnica de apoyo.