Confort diseñado a tu medida
Trane se enorgullece de presentar su más reciente línea de sistemas U-Match Inverter.
Esta línea de productos le ofrece la opción de seleccionar la unidad acondicionadora de aire que mejor cumpla con sus expectativas de diseño, presentación, practicidad y uso dentro de su hogar o negocio.
Características y Beneficios
- El sistema de bomba de calor le ofrece el confort esperado durante todo el año.
- El diseño ecológico de los sistemas U-Match derivado de la utilización de refrigerante R-410A permite a Trane cumplir con su compromiso en beneficio de la protección del medio ambiente.
- Amplio rango de capacidad para flexibilidad de aplicación
- Bajo mantenimiento.
- Recuperación automática en casos de falta de suministro eléctrico.
- Calidad y durabilidad en todos los productos al ser inspeccionados y probados en la fábrica.
Cada modelo de los sistemas U-Match Inverter reúne los elementos de tecnología avanzada y de diseño atractivo, ofreciéndole además la tranquilidad de haber realizado una buena inversión.
Sistema U-Match
Unidades de Interios
U-Match inverter U.I Cassette Hasta 21 seer
- Distribución “round way” 360°
- 5 velocidades; incluidas silencioso y turbo
- Hasta 50 mts de instalación de tubería
- Protección contra corrosión en el serpentín
- Sensor de presencia inteligente con ajuste de temperatura y dirección de aire
- Control remoto simple e intuitivo
- Re arranque automático por perdida de suministro eléctrico.
- 220/1/60
- Compacto,
- fácil de instalar
- flexible de operar con un nivel de ruido muy bajo.
U-Match inverter U.I Piso Techo Hasta 20 seer
- Distribución de aire optimizada con el sistema por medio de la fn “SWING” vertical y horizontal”
- Protección contra corrosión en el serpentín
- Hasta 50 mts de instalación de tubería
- Re arranque automático por perdida de suministro eléctrico.
- Las unidades interiores se pueden instalar en techo o pared
- Control remoto simple e intuitivo
- 220/1/60
Controles
Soluciones cableadas, inalámbricas y centrales para completar su sistema sin ductos. El nuevo Trane U-Match tiene varios tipos de controladores individuales o centrales simples e intuitivos para varias aplicaciones diferentes, incluido BAS