Confort diseñado a tu medida
Trane se enorgullece de presentar su más reciente línea de sistemas U-Match Inverter.
Esta línea de productos le ofrece la opción de seleccionar la unidad acondicionadora de aire que mejor cumpla con sus expectativas de diseño, presentación, practicidad y uso dentro de su hogar o negocio.
Características y Beneficios
- El sistema de bomba de calor le ofrece el confort esperado durante todo el año.
- El diseño ecológico de los sistemas U-Match derivado de la utilización de refrigerante R-410A permite a Trane cumplir con su compromiso en beneficio de la protección del medio ambiente.
- Amplio rango de capacidad para flexibilidad de aplicación
- Bajo mantenimiento.
- Recuperación automática en casos de falta de suministro eléctrico.
- Calidad y durabilidad en todos los productos al ser inspeccionados y probados en la fábrica.
Cada modelo de los sistemas U-Match Inverter reúne los elementos de tecnología avanzada y de diseño atractivo, ofreciéndole además la tranquilidad de haber realizado una buena inversión.
Sistema U-Match
Unidades de Interios
Trane innova y presenta el nuevo inversor de casete con características únicas y exclusivas.
Toda la estética, eficiencia y características de vanguardia fueron diseñadas para brindar un mejor confort y rendimiento para varias aplicaciones.
- Compacto,
- fácil de instalar
- flexible de operar con un nivel de ruido muy bajo.
- Combina flexibilidad (instalación en piso o techo),
- eficiencia (hasta 20 SEER),
- bajo nivel de ruido
- diseño exclusivo y moderno que permite su uso en las más diversas aplicaciones
Controles
Soluciones cableadas, inalámbricas y centrales para completar su sistema sin ductos. El nuevo Trane U-Match tiene varios tipos de controladores individuales o centrales simples e intuitivos para varias aplicaciones diferentes, incluido BAS