Tenemos la experiencia en aplicaciones
Ya sea que necesite refrigeración de confort básico o una parte diseñada a medida de un sofisticado sistema HVAC, un sistema de tratamiento de aire de Trane, combinado con una amplia experiencia en la creación de productos personalizados, significa que podemos proporcionarle las unidades adecuadas para su sistema..
Manejadoras de aire de alto rendimiento
Diseñado para optimizar su sistema HVAC: Los manipuladores de aire Trane® Performance Climate Changer® pueden ayudar a los sistemas HVAC a lograr una mayor eficiencia energética y calidad del aire interior al tiempo que reducen los requisitos de mantenimiento, lo que agrega vida a los edificios y mejora la vida de las personas dentro de ellos.
Climate Changer® de Rendimiento Personalizado
Los Manejadoras de Aire son componentes críticos dentro de los sistemas de construcción complejos, y cuando su edificio necesita ir más allá de una solución de catálogo, Trane cumple.
Beneficios claves:
- Flexibilidad de diseño
- Pericia
- Instalación simplificada
Quantum Climate Changer | CLCP
La tecnología, la economía, la regulación y los factores ambientales tienen un impacto en la aplicación e instalación del sistema HVAC. Debido a que TRANE reconoce este evento y utiliza la experiencia mundial de TRANE en sistemas de aire acondicionado, el nuevo Quantum Climate Changer se desarrolla y empaqueta para adaptarse a las necesidades y aplicaciones más actuales de sistemas de aire acondicionado.
Variable Air Volume (VAV)
Las unidades de volumen de aire variable (VAV) VariTrane® se encuentran entre los líderes de la industria en calidad y confiabilidad y están diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de las aplicaciones actuales. Esta generación de unidades VariTrane se basa en la historia de calidad y confiabilidad de Trane y expande los productos a una de las unidades de volumen de aire variable más completas que se ofrecen en la industria.
Dispositivos terminales
Oferta de productos para terminales de Trane: Flexibilidad al adaptarse a las necesidades específicas de prácticamente cualquier requisito de proyecto, para instalaciones más rápidas, menos complicadas y menos costosas. Versatilidad con capacidades que van desde 200 - 3,000 cfm - y la capacidad de integrarse con aplicaciones hidrónicas o DX. Eficiencia energética para facturas de servicios públicos más bajas. Solo Trane incluye motores de conmutación electrónica (ECM) avanzados y eficientes en todos sus productos terminales. Fiabilidad mejorada mediante pruebas exhaustivas en fábrica para garantizar el rendimiento. Los modelos están disponibles con controles y paquetes de tuberías que llegan montados, cableados y comisionados para instalaciones más fáciles y menos trabajo de configuración en la ubicación del proyecto. Rendimiento silencioso con niveles de sonido de hasta 8 dB más silencioso que los productos con ventiladores de volumen constante, por lo que los ocupantes pueden sentirse más cómodos y productivos. Comodidad confiable gracias a las capacidades de deshumidificación adicionales que son posibles con ventiladores que funcionan a bajas velocidades durante un período de tiempo prolongado.
Opciones de aplicación de manejo de aire
Trane invierte continuamente en la investigación de controladores de aire y el desarrollo de nuevos productos para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado actual de HVAC.
¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?