Plus de Trane
Customer Story
Customer Story
Customer Story


Trane – by Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, a présenté aujourd’hui le modèle modulaire multi-tuyaux Thermafit® Air-Source MAS, une pompe à chaleur qui produit du refroidissement en été, du chauffage en hiver ou du chauffage et du refroidissement simultanés lorsque les deux sont nécessaires. Le modèle Thermafit MAS permet aux entrepreneurs et aux ingénieurs d’éliminer ou de réduire le besoin de chaudières traditionnelles à combustibles fossiles et aux propriétaires de nouvelles solutions pour décarboniser les bâtiments grâce à l’électrification du chauffage.
Trane a également lancé un pack audio de luxe amélioré pour les pompes à chaleur à eau horizontales et verticales (WSHP) Trane® Axiom™ afin d’améliorer le confort des occupants et de mettre à jour et d’améliorer le système d’automatisation des bâtiments (BAS) Tracer® SC+.
Les dernières versions de Trane incluent :
Le nouveau modèle Thermafit MAS est une pompe à chaleur multi-tubes modulaire à air tout-en-un dotée d’une logique avancée permettant de contrôler indépendamment le mode de fonctionnement de chaque module (refroidissement, chauffage ou récupération de chaleur). Il réagit aux charges variables du bâtiment tout au long de la journée et de l’année, ce qui se traduit par des performances 8,2 fois plus économes en énergie que les autres formes de chauffage électrique.
« Le modèle Thermafit MAS est peut-être le seul équipement CVC dont un bâtiment a besoin, car il peut tout faire : agir comme un refroidisseur pour refroidir le bâtiment, comme une pompe à chaleur pour chauffer le bâtiment ou comme une unité de récupération de chaleur pour fournir simultanément le chauffage et le refroidissement », a déclaré David Molin, vice-président de la gestion des produits Trane. « Les parties prenantes du bâtiment qui élaborent ou mettent en œuvre des initiatives de décarbonisation, de durabilité ou d’environnement, de société et de gouvernance (ESG) peuvent trouver que la conception exceptionnelle du système MAS modèle convient parfaitement aux bâtiments d’aujourd’hui et au monde de demain. »
Doté d’une conception flexible, compacte et modulaire, les ingénieurs en bâtiment peuvent facilement appliquer le MAS à des systèmes nouveaux ou existants, et les entrepreneurs peuvent l’installer et l’entretenir sans l’infrastructure complexe qui est courante avec les systèmes refroidis à l’eau ou géothermiques. Les caractéristiques notables incluent :
Parce que les pompes à chaleur horizontales et verticales à source d’eau Trane Axiom contribuent à l’efficacité de la réduction des émissions de carbone, elles sont idéales pour les structures à locataires multiples. Ils sont également souvent placés à proximité d’espaces occupés. Un nouvel ensemble audio de luxe amélioré est désormais disponible auprès de Trane en tant qu’option installée en usine sur les unités standard et à haut rendement afin d’améliorer le confort des occupants. Les tests, l’une des unités WSHP les plus silencieuses disponibles, confirment qu’avec l’ensemble audio de luxe, les pompes à chaleur à eau verticales et horizontales Axiom fonctionnent jusqu’à cinq décibels plus silencieusement que les unités sans l’ensemble installé. L’ensemble comprend des couvertures de compresseur insonorisantes, des murs antibruit en vinyle chargés en masse et une isolation de deux pouces d’épaisseur sur ses panneaux d’armoire.
Tracer SC+, le puissant système d’automatisation des bâtiments de Trane qui intègre les données des équipements CVC, a été mis à jour avec des fonctions de contrôle améliorées qui améliorent le fonctionnement du système et augmentent la productivité des équipes de gestion des bâtiments. La dernière version comprend :
Tracer SC+ intègre les équipements du bâtiment par le biais d’un simple pont de communication afin que les gestionnaires d’installations puissent connecter leurs bâtiments, être plus réactifs aux occupants et établir de nouvelles normes en matière de durabilité. Construit sur une base de protocoles ouverts standard de l’industrie, notamment BACnet, LonTalk et Modbus, il prend en charge les équipements Trane et non Trane de toutes les générations, afin que les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments puissent aligner durabilité et rentabilité.
Trane fait passer un plus grand nombre de systèmes CVC commerciaux à des réfrigérants à faible PRG
À compter du 1er janvier 2025, tous les refroidisseurs commerciaux pour le refroidissement et le chauffage de confort, les unités CVC monoblocs et les systèmes split doivent être livrés avec des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (PRG) pour répondre aux exigences de réduction progressive des hydrofluorocarbures (HFC) de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis.
Selon la norme de sécurité UL60335-2-40, les systèmes CVC canalisés avec plus de 3,91 livres de charge de réfrigérant R-454B doivent inclure un ou plusieurs capteurs de détection de réfrigérant. Trane ajoute des systèmes de détection de fuites installés en usine aux modèles avec plus de 3,91 livres de charge de réfrigérant. De plus, ces systèmes seront équipés de points de systèmes d’automatisation des bâtiments (BAS) afin que les ingénieurs en bâtiment puissent utiliser le contrôleur Symbio® intégré pour détecter et atténuer les fuites.
Trane a mis à jour les gammes de produits suivantes avec le réfrigérant R-454B et le système de détection des fuites standard installé en usine sur les modèles avec plus de 3,91 livres de charge de réfrigérant :
Les unités modulaires Trane® refroidies par air et Thermafit® sont conçues pour contribuer à réduire les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre. Grâce à une efficacité accrue et à l’utilisation d’un réfrigérant à faible PRG, ils aident les propriétaires à se conformer aux réglementations changeantes et à atteindre les objectifs de durabilité. Les gammes de produits suivantes sont passées à des fluides frigorigènes à faible PRG :
Customer Story
Customer Story
Customer Story