• Un chauffage efficace avec une durabilité accrue

    capacité de chauffage à des températures plus basses. Choisissez la chaleur modulante à eau chaude, la chaleur électrique étagée ou la chaleur électrique modulante (SCR).

  • Réduction des coûts d’exploitation

    Une ventilation optimisée évite le coût élevé de la climatisation de l’air extérieur excessif.

  • Une meilleure acoustique

    Les ventilateurs ECM à vitesse variable sont plus silencieux à charge partielle. L’isolation avec une densité de 1,5 PCF absorbe le bruit du ventilateur.

  • Mise en service des commandes installées en usine

    Assure une communication transparente au sein du système CoolSense avec un minimum d’effort sur le chantier.

  • Séquences de contrôle préprogrammées

    Les fonctions critiques sont programmées de manière optimale avant la livraison : ajustement et réponse optimisés, ventilation, pression des conduits et plus encore.

  • Qualité supérieure de l’air intérieur

    Jusqu’à 2200 CFM, filtres MERV-13 et contrôle actif de l’humidité.

  • La chaleur électrifiée et l’alimentation en un seul point permettent une chaleur électrique de grande capacité et des connexions électriques réduites
  • Le boîtier de 10,5 pouces s’adapte aux espaces restreints du plénum
  • Le registre de mesure du débit d’air mesure et contrôle l’air extérieur, permettant une ventilation contrôlée en fonction des besoins
  • Les bacs d’égouttage intégrés des deux côtés du serpentin de refroidissement sensible simplifient l’installation grâce à la possibilité de basculement sur le terrain
  • Le contrôleur Symbio® 500 en option est monté en usine, câblé, testé et mis en service. Les commandes indépendantes de la pression assurent la communication BACnet®.
  • La communication sans fil Air-Fi® élimine les coûts de câblage et réduit le temps de démarrage/mise en service