Immobilier commercial Centres de données Nourriture et boissons Centres de distribution Épicerie et supermarchés Santé Enseignement supérieur Haute technologie
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
ADTRAN, Inc.

Résumé

ADTRAN, Inc. est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements de réseau et de communication. Les produits d’ADTRAN permettent les communications voix, données, vidéo et Internet à travers une variété d’infrastructures de réseau. Les solutions ADTRAN sont actuellement utilisées par des fournisseurs de services, des entreprises privées, des organisations gouvernementales et des millions d’utilisateurs individuels dans le monde entier.

Défi

Lorsque le système de contrôle de la tour Est d’ADTRAN a été retiré par son fabricant, l’entreprise a cherché à résoudre rapidement le problème d’obsolescence afin de minimiser les temps d’arrêt. Conformément à son engagement en faveur du développement durable, ADTRAN a spécifié un système de contrôle de remplacement qui s’intégrerait à ses contrôles actuels et permettrait la connectivité entre les systèmes existants, tout en réduisant sa consommation d’énergie.

Solution

Impressionné par les stratégies d’économie d’énergie proposées par Trane, et satisfait du travail antérieur de Trane, de son offre de produits compétitive et de sa présence locale, ADTRAN a choisi l’entreprise pour s’associer à eux afin de trouver les meilleures solutions pour répondre à leurs besoins en matière de systèmes de contrôle.

Mise à niveau des commandes et intégration transparente

Les commandes des refroidisseurs, des tours de refroidissement, des systèmes à volume d’air variable (VAV), des ventilo-convecteurs et des unités de traitement de l’air, des soupapes de pression de tête, des échangeurs de chaleur, des pompes et des ventilateurs de purge de réfrigérant ont été améliorées. Les contrôleurs d’unité programmables Tracer™ UC600 et les contrôleurs d’unité terminale Tracer™ UC400 utilisent une plate-forme commune, reproductible et cohérente pour offrir une plus grande flexibilité, ce qui en fait une solution idéale pour les exigences de séquençage spéciales d’ADTRAN.

Les contrôleurs d’unité sont conçus pour fonctionner avec le contrôleur du système Tracer™ SC. Avec un portefeuille complet d’applications et une interface intuitive et facile à utiliser, Tracer SC fournit à ADTRAN une solution rentable pour la programmation et la gestion du climat des installations. Accessibles depuis n’importe quel PC, tablette ou appareil connecté, les gestionnaires d’installations utilisent les outils de gestion en ligne du contrôleur pour la planification, le reporting et la programmation des applications afin d’améliorer l’efficacité, d’augmenter le confort et de réduire les coûts énergétiques. Le logiciel de gestion des bâtiments Tracer ES™ permet à ADTRAN de gérer ses multiples installations comme une seule entreprise, en intégrant de manière transparente les commandes Trane aux équipements existants, aux commandes et aux systèmes Tracer Summit® utilisés dans ses autres bâtiments via LonTalk™ et BACnet®.

Contrôle de l’installation de refroidissement prêt à l’emploi

Un système d’automatisation d’usine de refroidissement et d’optimisation de la séquence des tours de refroidissement fournit à l’exploitant du bâtiment les outils nécessaires pour équilibrer les besoins de confort du bâtiment et les exigences de processus et le désir de réduire la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation et de maintenance. Les charges du système sont surveillées pour déterminer la quantité d’eau glacée nécessaire, ce qui permet de s’assurer que seuls les refroidisseurs nécessaires au maintien de la charge fonctionnent. La température de l’eau du condenseur est vérifiée en permanence pour ne conserver que les ventilateurs de la tour de refroidissement nécessaires au fonctionnement du point de consigne. En utilisant l’optimisation refroidisseur/tour, le point de consigne de la température de l’eau du condenseur est automatiquement réinitialisé pour fournir un fonctionnement optimal du système, minimisant ainsi la consommation d’énergie totale de la combinaison ventilateur de la tour de refroidissement et refroidisseur. La rotation du refroidisseur et de la tour de refroidissement, assurée par la programmation automatique et la demande de l’opérateur, permet au gestionnaire des installations de mettre en place une méthode pour égaliser le temps de fonctionnement de tous les refroidisseurs et tours de refroidissement.

La réinitialisation de la pression statique répond aux exigences de la zone critique

La réinitialisation de la pression statique maintient automatiquement le point de consigne de pression statique du conduit d’un système VAV au niveau le plus bas possible sans sacrifier le confort des occupants. Le système de contrôle identifie et maintient automatiquement le débit d’air requis vers les zones critiques. Les économies d’énergie résultent de la réduction de la consommation d’énergie des ventilateurs.

La ventilation à la demande réduit les coûts

Des capteurs de dioxyde de carbone ont été installés dans les murs et les conduits de l’installation ADTRAN pour aider à déterminer les taux d’occupation dans les différentes zones du bâtiment. Une stratégie de ventilation à la demande aide ADTRAN à réduire les coûts d’exploitation en programmant le système pour répondre au besoin réel de ventilation dans une zone en faisant varier la vitesse à laquelle l’air extérieur est fourni à cette zone. Les ventilateurs extérieurs à volume constant et les ventilateurs d’extraction ont été convertis en variateurs de fréquence, ce qui permet d’économiser de l’énergie en faisant varier les débits des ventilateurs en fonction de l’occupation ou des charges de refroidissement.

Résultats

Le remplacement du système de contrôle du bâtiment de la tour ADTRAN Est a permis de réduire les coûts énergétiques, d’améliorer la fiabilité du système et d’offrir maintenant un confort accru aux occupants du bâtiment. La mise à niveau devrait permettre de réaliser des économies d’énergie annuelles de 1,3 million de kWh, même avec des charges électriques supplémentaires résultant de la relocalisation d’un centre de données et d’un centre de remise en forme dans le bâtiment, et de l’agrandissement des laboratoires d’ingénierie. ADTRAN a reçu des remises énergétiques de 133 680 $ de la Tennessee Valley Authority (TVA).

« Les exigences de TVA étaient très strictes et nécessitaient une modélisation détaillée pour satisfaire à leur processus de vérification rigoureux », a déclaré Greg Smith, responsable des installations d’ADTRAN. « Trane a travaillé avec diligence avec nous et TVA pour réaliser ce projet complexe et sans précédent. »

À propos d’ADTRAN, Inc.

Engagée en faveur du développement durable, ADTRAN s’efforce de réduire la consommation de ressources naturelles dans l’ensemble de l’entreprise et des communautés dans lesquelles elle opère.

Trane offre à ADTRAN une présence de service local et organise des sessions de formation mensuelles du groupe d’utilisateurs Tracer Summit pour les gestionnaires d’installations.

ADTRAN-Hero.png