Sistemas divididos: 2 - 162 toneladas
Sistemas divididos más pequeños
La cartera de sistemas divididos de Trane incluye una línea completa de acondicionadores de aire y bombas de calor para pequeñas aplicaciones comerciales. Los manipuladores de aire a juego están disponibles con motores de velocidad única o variable para brindar comodidad con eficiencia energética durante todo el año.
1,5 - 5 toneladas
Odyssey® Sistemas split comerciales ligeros
Los sistemas divididos comerciales ligeros Odyssey de Trane ofrecen un rendimiento flexible y confiable. Aumenta la eficiencia energética entre un 8 y un 12% y ofrece una capacidad nominal completa en las condiciones de diseño. Fácil de instalar y reparar.
Grandes sistemas divididos: RAUJ CAUJ
Los condensadores comerciales grandes de Trane están diseñados para brindar eficiencia, confiabilidad y flexibilidad. La construcción duradera, las múltiples opciones de control del sistema, la tecnología eficiente de Trane y la opción de envío rápido hacen que estas unidades sean la mejor opción para edificios de oficinas, hoteles, escuelas, instalaciones municipales, industriales y más.
20-120 toneladas
Hornos de gas y bobinas de interior
Con los sistemas eléctricos y de gas divididos no autónomos convencionales, el sistema de ventilador que mueve el aire a través de los conductos, el módulo del serpentín de enfriamiento y el módulo del horno están ubicados en el interior. Hay disponibles secciones y serpentines de hornos de Trane que descargan aire horizontal o verticalmente. Además, la sección del horno de Trane se puede instalar sin otros componentes del sistema dividido para proporcionar un funcionamiento de solo calefacción.
Solution Plus es un sistema split diseñado y planificado para
satisfacer las condiciones más exigentes del mercado, combinando
versatilidad de instalación, fácil mantenimiento y bajos costos, sin
comprometer los plazos de ejecución del proyecto.
5 - 50 toneladas
Trane® Oasis es un sistema dividido que atiende las más diferentes aplicaciones comerciales. Perfecto para tiendas, agencias bancarias, cines, gimnasios entre otros. Alineando simplicidad y eficiencia, Trane® Oasis fue desarrollado para proporcionar una excelente comodidad térmica con versatilidad de instalación y facilidad de mantenimiento que atiende a todas sus necesidades con la calidad que solo Trane® tiene.
¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?