Sistemas HVAC autónomos de tamaño pequeño a grande de Trane de 20 a 100 toneladas
Ideal para proyectos de renovación y modernización, ofrece calefacción y refrigeración silenciosas y fiables, y una excelente eficiencia energética. Los módulos "separables" facilitan el transporte y la configuración y se ajustan a través de puertas y montacargas. Controles digitales instalados y comisionados de fábrica, además de funciones diseñadas para facilitar el servicio.
20 - 35 toneladas
La mejor opción para aplicaciones de piso a piso y de reemplazo. El sistema autónomo con mayor eficiencia energética disponible, que ocupa el espacio más pequeño y una instalación más rápida utilizando componentes modulares basados en casetes
40 - 80 toneladas
Modelos refrigerados por agua y aire para satisfacer las necesidades de placas de piso más grandes y cargas más pesadas en el mercado de la construcción actual. Confort confiable y de bajo consumo energético con compresores que utilizan la innovadora tecnología Trane 3-D® Scroll. Controles digitales totalmente integrados para una fácil operación, diagnóstico y servicio.
20-110 toneladas
¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?