Le CGAM

Refroidisseur scroll refroidi par air CGAM

Refroidisseur CGAM

Le CGAM

Refroidisseur scroll refroidi par air CGAM

  • Gamme de capacité : 20 à 130 tonnes (60 Hz)
  • Réfrigérant : Faible PRG R-454B
  • Rendu possible par Symbio 800
  • Cote d’efficacité énergétique (EER) : IPLV : 13,7-16,6 (haute efficacité) ; 14,5 à 16,9 (très haut rendement)

Aperçu

La combinaison parfaite pour les applications de petit tonnage

Le refroidisseur scroll refroidi par air CGAM offre la combinaison parfaite de flexibilité, efficacité et faible bruit. Disponible dans des tailles allant de D’une capacité de 20 à 130 tonnes et d’un encombrement compact, le CGAM est l’un des Refroidisseurs refroidis par air plus silencieux disponibles dès aujourd’hui. Plusieurs niveaux de L’efficacité au choix vous permet de vous conformer aux exigences de votre code local.

Ebony businessman having lunch in office cafe

Nettement plus silencieux

Le CGAM délivre constamment des niveaux sonores de cinq à huit décibels inférieur au modèle qu’il remplaçait. Avec atténuation installée en usine, Une réduction supplémentaire de trois décibels peut être obtenue pour les applications nécessitant un fonctionnement ultra-silencieux.

Calmac-Ice-Tanks-hero.jpg

Conception du système de refroidissement de la batterie™ thermique

En utilisant la récupération partielle de chaleur, la chaleur rejetée peut être redirigée à travers un échangeur de chaleur pour fournir de la chaleur aux serpentins de réchauffage VAV. Un thermique La conception du système de refroidissement de la batterie™ utilise de la glace produite la nuit, lorsque l’énergie La demande et le coût sont les plus bas, pour refroidir le bâtiment pendant la journée.


Services

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

5294_Trane_van25731_930x930_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management.jpg

HVAC System Management

Every HVAC system needs occasional TLC to do its best work. Our approach gives you the advantage of full OEM support delivered through our own factory-trained technicians. We’ll collaborate with you to find a just-right solution.

Autres produits qui pourraient vous intéresser