Immobilier commercial Centres de données Nourriture et boissons Centres de distribution Épicerie et supermarchés Santé Enseignement supérieur Haute technologie
Hospitalité Agriculture d’intérieur Industriel Sciences de la vie Restaurant Bâtiments de vente au détail Comptabilité nationale
Industry Hot Topics at the ASHRAE 2024 Winter Conference

Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo

Qui sommes-nous Contactez-nous Localiser un bureau de vente
Salle de presse Trane Témoignages de clients Trane Blog Événements et webinaires Communiqués

Trane® Expands Wireless Sensing to VRF, Upgrades IntelliPak® 1 Rooftop Units to Help Building Owners Meet Decarbonization Goals

April 04, 2022

DAVIDSON, Caroline du Nord, 4 avril 2022 – Trane – by Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat – s’appuie sur son engagement à offrir une plus grande efficacité énergétique avec des capteurs sans fil Air-Fi® pour Trane / Mitsubishi Electric CITY MULTI® VRF et des mises à jour de l’unité de toit IntelliPak 1 HVAC. Les améliorations fournissent aux propriétaires de bâtiments de l’équipement, des données et des contrôles pour les aider à devancer les normes d’efficacité, à atteindre leurs objectifs de décarbonisation et à rendre les rénovations plus faciles et plus rentables.

« Les modifications apportées à l’environnement, aux réglementations et aux incitations auront un impact croissant sur les activités et les opérations des bâtiments », a déclaré Manlio Valdes, vice-président de la gestion des produits Trane. « En renforçant le portefeuille de premier ordre de Trane grâce à une intelligence accrue, une efficacité accrue et un contrôle flexible, les propriétaires de bâtiments, les entrepreneurs et les ingénieurs peuvent faire progresser leurs stratégies et leurs conceptions pour soutenir la décarbonisation. »    

Capteurs sans fil Air-Fi compatibles avec Trane / Mitsubishi Electric CITY MULTI VRF

Les propriétaires de bâtiments utilisant des systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF) peuvent désormais bénéficier d’une technologie de détection sans fil qui permet un confort amélioré et individualisé. Les capteurs sans fil Air-Fi, qui s’intègrent à Tracer®  SC+ ou Tracer Concierge®, sont désormais compatibles avec les systèmes VRF Trane / Mitsubishi Electric. Les capteurs sans fil Air-Fi détectent et surveillent de manière unique la température, l’humidité, l’occupation et le dioxyde de carbone (CO2) à partir d’un seul appareil.

« Il s’agit d’un excellent exemple de la collaboration continue entre Trane et Mitsubishi Electric pour proposer les capteurs sans fil Air-Fi de Trane pour les équipements VRF de Trane / Mitsubishi Electric », a déclaré M. Valdes. « La combinaison de notre expertise permet d’offrir des options de contrôle plus avancées pour permettre aux clients d’optimiser le confort, la fiabilité et la consommation d’énergie dans tout espace commercial. »

Les capteurs Air-Fi Wireless offrent :

  • Câblage réduit pour une réalisation plus rapide du projet et une installation plus facile
  • Autonomie de la batterie à la pointe de l’industrie pour un entretien sans souci
  • Fiabilité du réseau maximisée : la technologie maillée sans fil s’auto-répare et redirige instantanément les chemins de communication en cas d’interférence ou de défaillance de la liaison

L’IntelliPak 1 est désormais livré en standard avec le contrôleur Symbio® 800 et répond aux exigences du DOE 2023

L’IntelliPak 1 a été mis à niveau pour répondre aux exigences d’efficacité minimale 2023 du ministère américain de l’Énergie (DOE) et est désormais équipé en standard du contrôleur Trane Symbio 800. L’IntelliPak 1 offre une efficacité à charge partielle inégalée dans l’industrie, allant jusqu’à 18,5 IEER (Integrated Energy Efficiency Ratio), selon la configuration du système, et est conforme à la norme ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2019. Il offre trois niveaux d’efficacité pour la plupart des tonnages afin de répondre à des applications spécifiques et aux besoins réglementaires : efficacité standard, rendement élevé et eFlex™ ultra-haut rendement, l’unité à haut rendement de Trane.

Disponible dans des capacités allant de 20 à 130 tonnes, l’IntelliPak 1 offre une durabilité, de faibles coûts d’exploitation, une personnalisation facile, une installation rapide et un excellent rapport qualité-prix. Les dimensions des nouvelles unités correspondent à l’empreinte existante pour permettre des mises à niveau faciles.

Avec le contrôleur connecté Symbio 800, les propriétaires peuvent surveiller et entretenir leurs bâtiments à distance, résoudre les problèmes et tirer parti des outils de gestion de l’énergie et des services intelligents de Trane. Le contrôleur s’intègre facilement à tous les protocoles de communication standard du bâtiment et offre une connectivité facile au bâtiment. L’algorithme de commandes™ adaptatives du logiciel Symbio 800 permet aux unités IntelliPak 1 de fonctionner même dans les conditions les plus difficiles. Les caractéristiques comprennent :

  • Intégration simplifiée avec les protocoles de communication courants du bâtiment.
  • Un écran tactile robuste de sept pouces avec navigation intuitive simplifie l’accès aux données et déclenche des alarmes pour des résolutions rapides.
  • Planification locale, capable de fonctionner sans système d’automatisation du bâtiment et connexion au système de gestion du bâtiment via TraneConnect™.
  • Enregistrement des données pour un examen et une analyse intuitifs standard, locaux ou à distance des performances des équipements, des zones et des bâtiments.

À propos de Trane

Trane, par Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, crée des environnements intérieurs confortables et économes en énergie pour des applications commerciales et résidentielles. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.trane.com ou www.trantechnologies.com

Contact médias :
Chris Tessier, RP Portavoce
Chris.Tessier@portavocepr.com
Tél. : 203-450-0266