Immobilier commercial Centres de données Nourriture et boissons Centres de distribution Épicerie et supermarchés Santé Enseignement supérieur Haute technologie
Hospitalité Agriculture d’intérieur Industriel Sciences de la vie Restaurant Bâtiments de vente au détail Comptabilité nationale
Industry Hot Topics at the ASHRAE 2024 Winter Conference

Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo

Qui sommes-nous Contactez-nous Localiser un bureau de vente
Salle de presse Trane Témoignages de clients Trane Blog Événements et webinaires Communiqués

Trane® innove avec de nouvelles pompes à chaleur dotées d’une connectivité améliorée

Les nouveaux contrats de service utilisent la collecte de données,  l’analyse et le service à distance pour augmenter le temps de fonctionnement

 

DAVIDSON, Caroline du Nord, 28 juin 2023 – Trane by Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, a annoncé plusieurs nouvelles améliorations de produits et de services pour soutenir, simplifier et rationaliser la voie vers une plus grande efficacité, l’électrification, la décarbonisation et la conformité réglementaire.

Les dernières versions de Trane incluent :

  • Pompes à chaleur à source d’eau sur le toit Axiom™ avec Symbio® 700
  • Contrôleurs d’unité Symbio® pour les systèmes de traitement d’air et les pompes à chaleur à eau
  • Contrats de service mécanique connecté

« Chez Trane, nous innovons et améliorons constamment nos produits pour permettre aux clients d’atteindre leurs objectifs de décarbonisation et d’accroître leur efficacité », déclare David Molin, vice-président de la gestion des produits, de l’équipement, des contrôles et du numérique de Trane. « Nos nouvelles technologies de produits et de services soutiennent cela grâce à une connectivité améliorée et à un accès à distance aux systèmes critiques et aux données du bâtiment, à un meilleur contrôle de la température et à un meilleur confort, ainsi qu’à une installation et une maintenance simplifiées. »

Pompes à chaleur à source d’eau de toit Axiom entièrement électriques avec Symbio 700

Les pompes à chaleur de toiture Axiom de nouvelle génération, entièrement électriques, intègrent l’efficacité de la source d’eau avec les principaux modèles de toiture Trane dans des capacités comprises entre 12,5 et 25 tonnes. Idéale pour les bâtiments commerciaux, les nouvelles constructions et les rénovations, la dernière pompe à chaleur à source d’eau sur le toit Axiom offre une plus grande flexibilité pour atteindre les objectifs de décarbonisation grâce à une solution configurable pour les applications géothermiques, de chaudières/tours ou hybrides en boucles fermées ou ouvertes utilisant des eaux souterraines ou ouvertes.

En plus des capacités plus importantes, d’autres améliorations comprennent :

  • Le contrôleur d’unité Symbio 700 facilite la mise en service, la surveillance et l’entretien des systèmes CVC et la connectivité des  bâtiments pour un dépannage avancé et une gestion de l’énergie.
  • Installation et facilité d’entretien simplifiées et économiques grâce à un panneau de commande à charnière, un câblage à code couleur et des connecteurs à clé, et sans courroies de ventilateur.
  • Le débit d’air à deux vitesses est désormais standard, avec des options pour un volume d’air variable (VAV) monozone ou multizone.
  • Réchauffage modulant des gaz chauds en option pour une déshumidification efficace.
Les nouveaux contrôleurs d’unité Symbio pour les systèmes de traitement de l’air et les pompes à chaleur à eau offrent une connectivité améliorée 

Les nouveaux contrôleurs d’unité Symbio 500 de Trane pour les pompes à chaleur côté air et à eau offrent une option appliquée sur le terrain ou en usine qui fournit une unité de remplacement facile pour l’UC400 et remplace l’UC600 en termes de performances, de changements climatiques et de traitement de l’air. Grâce à sa flexibilité de programmation et de communication, les nouvelles unités Symbio peuvent être utilisées dans un large éventail d’applications.

La connectivité améliorée, la flexibilité et la facilité d’entretien simplifiée s’accompagnent d’un éventail de fonctionnalités innovantes, notamment :

  • Plusieurs options de communication, y compris Air-Fi® Wireless, BACnet/IP et BACnet/MSTP, avec des connexions transparentes à Tracer® SC+ et à d’autres systèmes d’automatisation des bâtiments.
  • Une interface utilisateur étendue, des capacités d’outil d’entretien et un accès à distance sécurisé via Trane ConnectTM.
  • Personnalisable pour n’importe quelle application actuelle ou émergente pour une solution véritablement prête pour l’avenir.
Expertise à la demande avec des contrats de service mécanique connectés

Dans le cadre de son engagement à connecter les clients à des systèmes et des solutions innovants qui soutiennent leurs objectifs de décarbonisation, Trane propose désormais des contrats de service mécanique connectés étendus. Complément idéal aux contrats de service traditionnels, les contrats de service mécanique connecté exploitent la collecte de données, l’analyse et le service à distance pour anticiper et diagnostiquer les problèmes potentiels avant qu’ils n’affectent les performances de l’équipement et les coûts d’exploitation. Les caractéristiques comprennent :

Diagnostics et remédiations à distance pour limiter les visites inutiles sur site et les coûts des appels de service ad hoc.

  • Des contrôles plus fréquents et plus réguliers et des points de contact plus fréquents.
  • Diagnostic et réponse plus rapides aux erreurs du système pour éviter les temps d’arrêt du système.
  • Détection proactive de la consommation excessive d’énergie, des fuites de gaz réfrigérant et d’autres dangers environnementaux potentiels.
  • Visibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an sur les opérations avec une collecte de données continue qui permet de prendre de meilleures décisions et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
  • Plus de transparence et de collaboration avec les équipes de service et de compte Trane dédiées.

*révisé le 24/08/2023

À propos de Trane

Trane, par Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, crée des environnements intérieurs confortables et économes en énergie pour les applications commerciales et résidentielles. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.trane.com ou www.tranetechnologies.com.

Contact médias
Carla Vallone, Relations publiques Portavoce
Carla.Vallone@PortavocePR.com
(760) 479-5732