Immobilier commercial Centres de données Nourriture et boissons Centres de distribution Épicerie et supermarchés Santé Enseignement supérieur Haute technologie
Hospitalité Agriculture d’intérieur Industriel Sciences de la vie Restaurant Bâtiments de vente au détail Comptabilité nationale
Industry Hot Topics at the ASHRAE 2024 Winter Conference

Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo

Qui sommes-nous Contactez-nous Localiser un bureau de vente
Salle de presse Trane Témoignages de clients Trane Blog Événements et webinaires Communiqués

Les bâtiments, grands et petits, bénéficient de l’électrification et de la décarbonisation grâce à la mise à jour des pompes à chaleur Trane®, des systèmes split et des systèmes sur les toits

Lancement de la version 5 du logiciel de conception HVAC TRACE® 3D Plus

DAVIDSON, Caroline du Nord, 28 novembre 2022 – Trane – by Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat – a annoncé des mises à jour de ses gammes de systèmes CVC Precedent® , Odyssey™ et Foundation® qui aident les clients possédant des bâtiments de toutes tailles à adopter l’électrification et la décarbonisation. L’entreprise a également publié la cinquième version de son logiciel de conception de système essentiel, TRACE® 3D Plus, avec de nouvelles capacités que les ingénieurs peuvent utiliser pour concevoir et valider des projets en toute confiance et clarté.

« Qu’il s’agisse de modéliser la décarbonisation lors de la conception et de la validation, de réduire la complexité le jour de l’installation ou d’optimiser l’efficacité énergétique pendant l’exploitation, le logiciel mis à jour, les systèmes entièrement électriques et les modèles unitaires mis à jour de Trane aident les propriétaires à créer la bonne solution pour leur bâtiment », a déclaré Dave Molin, vice-président de la gestion des produits, de l’équipement, des contrôles et du numérique de Trane.

Trane propose la première unité de pompe à chaleur monobloc d’une capacité de 25 tonnes

Poursuivant l’introduction de la gamme Precedent de nouvelle génération, Trane a lancé de nouvelles pompes à chaleur Precedent standard et à haut rendement, d’une capacité de 12,5 à 25 tonnes. La gamme Precedent est conforme aux normes d’efficacité énergétique 2023 du département américain de l’Énergie (DOE). Toutes les unités de nouvelle génération lancées à ce jour sont maintenant disponibles dans un modèle à haut rendement qui dépasse ces normes de 25 % ou plus.

La pompe à chaleur entièrement électrique Precedent de Trane est l’une des premières pompes à chaleur de toit monobloc de l’industrie, disponible dans une capacité de 25 tonnes. Des caractéristiques pratiques simplifient l’entretien et l’installation, telles que l’accès par charnière au panneau de commande, le câblage à code couleur, les connecteurs à clé et l’absence de courroies de ventilateur à ajuster ou à remplacer. Il est livré prêt à être installé, et la plupart des remplacements ne nécessitent pas d’adaptateur de bordure.

Trane a équipé tous les modèles Precedent des commandes Symbio® 700 afin que les propriétaires puissent profiter immédiatement des avantages de la connectivité numérique. Symbio 700 est une interface embarquée conviviale qui permet d’optimiser les performances du système, d’améliorer la facilité d’entretien et de faciliter la connectivité de l’unité et les améliorations futures. Son interface utilisateur intuitive affiche les alarmes du système et les rapports de diagnostic que les propriétaires de bâtiments peuvent utiliser pour dépanner. Utilisez l’application mobile gratuite Symbio® Service and Installation pour simplifier la mise en service et le dépannage. Symbio s’intègre aux systèmes d’automatisation des bâtiments (BAS) courants et aux protocoles standard ouverts.

En plus de ces avantages puissants, toutes les nouvelles unités Precedent de nouvelle génération :

  • Offrir plusieurs nouvelles options, y compris le volume d’air variable (VAV) monozone et multizone.
  • Conforme à la norme ASHRAE® 90.1-2019
  • Inclure une garantie de trois ans sur les pièces, démontrant la confiance de Trane dans sa qualité.

Flexibilité de conception et performances économes en énergie

Lorsque l’installation sur le toit n’est pas une option, un système split Trane Odyssey™ est un choix polyvalent qui offre une efficacité énergétique à jour, conforme aux normes DOE 2023. Les systèmes split offrent les mêmes performances de chauffage et de refroidissement qu’un système de toit monobloc, mais permettent aux ingénieurs et aux entrepreneurs de contourner des conceptions de bâtiment uniques telles que des plafonds de verre ou des toits en pente ou des limitations de code et de service.

L’efficacité énergétique exceptionnelle de l’Odyssey est réalisée grâce à son contrôleur Symbio® 700, désormais de série, et à une nouvelle unité de traitement d’air à plusieurs vitesses qui peut être configurée pour un VAV ou une zone à température variable (VVZT) à deux étages ou à zone unique. Il est disponible avec plusieurs options de compresseur et de condenseur intérieur et extérieur, y compris des modèles à double compresseur et à double circuit, de sorte que les techniciens peuvent entretenir l’un ou l’autre compresseur sans l’arrêter. Le système split Odyssey :

  • Livré en standard avec des pare-grêle pour protéger les composants pendant le transport, les intempéries ou le vandalisme.
  • Répondez à la nouvelle exigence d’essai et d’inflammabilité des matériaux UL 60335-2-40, qui entrera en vigueur en janvier 2024.
  • Conforme à la norme ASHRAE® 90.1-2019.
  • Disposez d’un câblage à code couleur facile à utiliser, d’un bornier basse tension facile d’accès, d’une isolation recouverte d’une feuille d’aluminium et d’une prise d’alimentation.
  

Rénovations et remplacements pratiques et économiques

Les systèmes de toiture Foundation® de Trane sont disponibles dans une large gamme de tonnages (3 à 25 tonnes) et ont une empreinte au sol conçue pour des rénovations rapides et faciles ou des remplacements imprévus sans le coût ou les tracas d’un adaptateur de bordure. Les systèmes de fondations d’une capacité de 15 à 25 tonnes ont été mis à jour pour répondre aux normes d’efficacité du DOE 2023, et des tonnes de 7,5 à 12,5 tonneaux seront libérées au cours du premier trimestre de 2023. Les unités de fondation de plus petite capacité de 3 à 5 tonnes sont déjà conformes aux nouvelles normes. 

Grâce à la ligne de fondation, simple et efficace, les entrepreneurs, les propriétaires de bâtiments et les gestionnaires d’installations exploitant des bâtiments de petite et moyenne taille peuvent économiser jusqu’à 1 500 $ sur l’installation sans avoir besoin d’un adaptateur de bordure. De plus, des touches de conception réfléchies telles que le câblage coloré et numéroté et les portes de service unilatérales maintiennent l’entretien et la maintenance rapides et économiques. Il peut être configuré sur le terrain pour un flux d’air horizontal ou vertical.

Un logiciel de conception de bâtiments de nouvelle génération soutient les approches de décarbonisation

Le logiciel de conception et d’analyse TRACE® 3D Plus est désormais disponible dans la version cinq, ce qui permet aux ingénieurs de modéliser rapidement et précisément les systèmes CVC. Construit sur le moteur EnergyPlus® du ministère américain de l’Énergie, TRACE 3D Plus est amélioré avec les attributs de pointe de Trane.

Avec la version cinq, les ingénieurs et les prescripteurs peuvent passer du plan de projet à la conception de charge à l’analyse énergétique et économique, le tout dans le même fichier de projet et la même interface. Pour obtenir la liste complète des fonctionnalités du logiciel, rendez-vous sur www.trane.com/trace3Dplus.

 


À propos de Trane

Trane, par Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, crée des environnements intérieurs confortables et économes en énergie pour les applications commerciales et résidentielles. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.trane.com ou www.tranetechnologies.com.


Contact médias

Carla Vallone, Relations publiques Portavoce
Carla.Vallone@PortavocePR.com
(760) 479-5732