Aire de reposición indirecto
Aire de reposición indirecto
Las unidades de tratamiento de aire de relleno para interiores alimentadas con gas de Trane están diseñadas para aplicaciones de encendido indirecto que requieren calefacción, refrigeración, ventilación y aire de relleno.
Descripción del producto
Las unidades de tratamiento de aire de relleno para interiores alimentadas con gas de Trane están diseñadas para aplicaciones de encendido indirecto que requieren calefacción, refrigeración, ventilación y aire de relleno. Todas las unidades de encendido indirecto están completamente empaquetadas, montadas en rieles, cableadas, entubadas y probadas para asegurar una instalación sin problemas y un arranque fácil.
Características (unidades interiores)
- Rango de flujo de aire nominal 900–9,800 cfm.
- Rango de entrada: 100-1,200 MBh.
- Equipado para montaje en suspensión o en losa.
- Configuraciones de control de mano izquierda y derecha.
- Intercambiador de calor de fuego indirecto.
- El enfriamiento opcional incluye DX, agua helada o enfriador evaporativo.
Características (unidades exteriores)
- Rango de flujo de aire nominal 800-13,000 cfm
- Rango de entrada: 100-1,200 MBh
- Diseño montado en bordillo
- Configuraciones de control de mano izquierda y derecha
- Intercambiador de calor de fuego indirecto
- Enfriamiento opcional disponible en unidades empaquetadas (DX, agua helada o enfriador evaporativo)
Recursos
Catalog
-
8MB
-
27MB
-
569KB
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
5MB
-
2MB
-
5MB
Case Studies
-
634KB
Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito
HVAC System Repair
Our local, certified technicians get your system back up and running, fast