CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Pequeño Comerciante Split Systems 1.5 – 5 Tons

The inscription is open

Eficiencia energética y confiabilidad para mantener a los clientes cómodos

Los propietarios de pequeñas empresas tienen una expectativa bastante básica de un sistema HVAC: comodidad para el cliente y los ocupantes durante todo el año. Período. Un sistema dividido comercial pequeño de Trane ofrece la combinación perfecta de comodidad con eficiencia energética y flexibilidad de diseño que es fácil de mantener. Trane ofrece una línea completa de acondicionadores de aire y bombas de calor de 1,5 a 5 toneladas para satisfacer las necesidades de muchas aplicaciones comerciales pequeñas:

  • Ratios de eficiencia energética de 13-18 SEER
  • Costos de instalación más bajos
  • Opción de motor de velocidad variable para mayor eficiencia energética
Industrial office & warehouse architecture bathed in afternoon light.

Diseñado para brindar confiabilidad y facilidad de servicio

Los sistemas divididos de Trane ofrecen calidad y fiabilidad integradas, por lo que los propietarios pueden centrarse en las necesidades de sus clientes. Las unidades están construidas con numerosas características para garantizar la confiabilidad y simplificar el servicio. Ideal para:

  • Pequeñas empresas 
  • Edificios de poca altura 
  • Fabricación
  • Instalaciones de distribución 
  • Puntos de venta 
Owner of confectionery shop standing at counter and talking on phone

Elija entre muchas opciones de componentes para construir el sistema dividido que necesita

Diseñe un sistema dividido utilizando la amplia línea de componentes compatibles del sistema dividido de Trane: unidades de condensador y compresor exterior, y componentes interiores que albergan el controlador de aire, el ventilador, el serpentín de refrigeración, la sección de calefacción y el filtro opcionales. Podemos ayudar a configurar el sistema adecuado para cumplir con una amplia gama de requisitos de carga. Al adaptar con precisión la capacidad a las necesidades de rendimiento, Trane puede ayudar a los propietarios de negocios a reducir los costos de instalación y aumentar el ahorro de energía.

 

Literatura de producto

Catalog

Otros productos en los que podría estar interesados