CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Consígalo más rápido de Trane.

Voyager 2 - 12,5 - 25 toneladas Voyager 3 - 27,5 - 50 toneladas

Sabemos que el tiempo es dinero. Puede tener su unidad Voyager en dos o tres semanas, la entrega más rápida de la industria, para ayudar a mantener los proyectos en marcha y poner los sitios de trabajo en funcionamiento rápidamente.

Elija entre los modelos Voyager 2 o Voyager 3 para satisfacer las necesidades de una amplia gama de edificios comerciales pequeños, medianos y grandes.

La línea de unidades de techo Voyager presenta:

  • La filtración de alta eficiencia elimina partículas contaminantes tan pequeñas como 0.3 micrones con filtros MERV 8, MERV 13 y hasta MERV 14 (con Voyager 3)
  • El recalentamiento de gas caliente recicla la energía térmica del compresor para reducir la humedad del aire interior El diseño único de la bobina utiliza menos refrigerante
  • Las bobinas del condensador de microcanal de aluminio (MCHE) proporcionan una durabilidad adicional
  • Los bordes de aislamiento revestidos con lámina evitan que las fibras entren en la corriente de aire y obstruyan los filtros.
  • Opciones de revestimiento para proteger contra la corrosión.
  • Fácil limpieza sin químicos

 

young businessman relaxing at the desk

Confort energéticamente eficiente: calidad garantizada en la que puede confiar

Las unidades de techo Voyager 2 y Voyager 3 de Trane ofrecen soluciones HVAC sostenibles respaldadas por una garantía excepcional:
  • Cumple con ASHRAE 90.1 y Energy Star 
  • Los compresores y ventiladores de velocidad variable eFlex ™ de Trane opcionales ofrecen una eficiencia ultra alta 
  • Las opciones de volumen de aire variable (VAV) dan servicio a aplicaciones de zona única y multizona 10 años en intercambiadores de calor de acero inoxidable 
  • 5 años solo para piezas en compresor 5 años en economizador de baja fuga 
  • 1 año en todas las piezas estándar Opciones de garantía extendida para mayor tranquilidad
VoyagerLC-Page.png

Voyager 2

Rendimiento y durabilidad en los que puede confiar
12,5 - 25 toneladas Bombas de refrigeración, eléctricas / eléctricas y de calor
 
  • El menor costo total de propiedad = bajos costos de instalación y mantenimiento 
  • Opciones de alta eficiencia con hasta 20,1 IEER con refrigeración de tecnología eFlex, modelos a gas / eléctricos 
  • Tiempos de entrega más rápidos: consígalo en 2 semanas
  • Personalización del diseño con una amplia variedad de opciones instaladas en fábrica para satisfacer las necesidades de aplicaciones comerciales ligeras únicas
  • Opciones de VAV de espacio único y múltiple 
  • Los compresores duales brindan un excelente control de la humedad, enfriamiento de carga ligera y respaldo del sistema 
  • Rendimiento confiable con controles ReliaTel, pruebas de funcionamiento asistidas por computadora y compresores scroll 3-D 
  • Cableado numerado y codificado por colores (Voyager 2) para una instalación más sencilla
CustomerShots7.jpg

Optimize HVAC performance with building connectivity

  • Integrated microprocessor controls manage heating, cooling and ventilation
  • Trane Pivot® Smart Thermostat – with remote monitoring app
  • Outputs to connect to building automation system and expanded diagnostics
  • Optional Trane Human Interface for faster commissioning, troubleshooting and maintenance
  • Add 24/7 peace of mind with Trane Intelligent Services 
voyager-row6.jpg

Voyager 3

Diseñado para el máximo rendimiento y eficiencia en edificios más grandes

27.5  - 50 Toneladas

Con la Voyager 3, una variedad de características estándar y opcionales ofrecen soluciones HVAC personalizadas para edificios comerciales más grandes:

  • Misma huella diseñada para coincidir con los modelos heredados para reemplazo plug and play
  • Listo para salir de la caja de diseño
  • Los compresores opcionales Trane eStage ™ ofrecen una mayor eficiencia a carga completa y parcial = 5 a 15% más de eficiencia a plena carga y 15 a 25% más de eficiencia a carga parcial en comparación con las unidades estándar
  • Conectividad inalámbrica Trane® Air-Fi para instalaciones sin complicaciones
  • Interfaz humana con pantalla táctil: fácil acceso para administrar y monitorear el rendimiento
  • Calor de gas modulante y recalentamiento de gas caliente modulante
  • Economizador de fugas ultrabajas
  • Supervise el flujo de aire exterior con Traq
  • Serpentín de condensador de microcanal para una transferencia de calor excepcional
  • Cumplimiento sísmico de IBC y OSHPD
CustomerShots8.jpg

Designed to make your job easier

  • Standardized components
  • Color-coded and numbered wiring (Voyager 2)
  • No field conversion required for downflow or horizontal
  • Quick-access panels
  • Single-side service 
web-Voyager_closed_final.jpg

La Voyager no es una talla única para todos: hay varias opciones personalizadas disponibles

Entre las docenas de opciones instaladas de fábrica se incluyen:

  • Los compresores opcionales Trane eStage ™ ofrecen una mayor eficiencia de carga total y parcial en la Voyager 3 Conectividad inalámbrica 
  • Trane® Air-Fi Cableado del sensor de CO2 
  • Diagnóstico de detección de fallas 
  • Filtración y motores de alta eficiencia Controles VAV de múltiples zonas y muchos más

Especificaciones

Voyager 2 - 12.5 - 25 Toneladas

Nominal Cooling Ton SizeCooling StagesAHRI Efficiency IEER (STD Gas Heat/Multi Speed Fan)Low Gas Heating (Input/Output) (MBtub)Medium Gas Heating (Input/Output) (MBtub)High Gas Heating (Input/Output) (MBtub)Approx. Unit Weight (lbs) Gas HeatApprox. Unit Weight (lbs) Electric Heat
12.5213.5150/120350/280250/20014481373
15213.2250/200350/280350/28018381763
17.5213.2250/200350/280350/28018941819
20212.4250/200350/280350/28019771902
25212.4250/200350/280350/28020201945

Voyager 3 - 27.5 - 50 Toneladas

Nominal Cooling Ton SizeCooling StagesAHRI Efficiency IEER (STD Cooling Only/ VAV Fan)AHRI Efficiency IEER (HI Cooling/ VAV Fan)Low Modulating Gas Heating (Input/Output) (MBtuh)High Gas Heating (Input/Output) (MBtuh)High Modulating Gas Heat TurndownApprox. Unit Weight (lbs) Cooling Only
27.52 to 512.413.6350/280600/4805 : 13590
302 to 512.013.3350/280600/4805 : 13665
352 to 512.613.6350/280600/4805 : 13746
403 to 511.814.7350/280750/6005 : 14565
503 to 512.314.5350/280750/6005 : 14827

Opciones instaladas en fábrica y accesorios de campo

Verifique la disponibilidad con su representante de trenes local o con el sistema de pedidos.

  • Componentes inalámbricos Trane® Air-Fi ™
  • Cableado del sensor de CO2
  • Bobina de condensador Complete Coat ™
  • Bobina de condensador protegida contra la corrosión (Voyager 3)
  • Disyuntor (necesario con sistemas eléctricos a través de la base)
  • Interruptor de desbordamiento de condensado
  • Deshumidificación (recalentamiento de gas caliente)
  • Interruptor de desconexión (necesario con sistemas eléctricos a través de la base)
  • Detección y diagnóstico de fallas (FDD)
  • Filtración de alta eficiencia
  • Motores de alta eficiencia
  • Clasificación de corriente de cortocircuito de alta falla (SCCR)
  • Puertas de acceso con bisagras
  • Interfaz humana
  • Calor de gas modulante con una relación de reducción de 2,5: 1 o 5: 1
  • Sistema de ventilador interior de varias velocidades (Voyager 3)
  • Control VAV de varias zonas
  • Controles de la unidad Novar (Voyager 3)
  • Tomacorriente de conveniencia con o sin energía
  • VAV de zona única: modo de volumen de aire variable de una zona
  • Bandeja de drenaje de acero inoxidable
  • Intercambiador de calor de acero inoxidable
  • Detector de humo de aire de suministro, retorno y plenum (Voyager 3)
  • Acceso a servicios eléctricos a través de la base
  • Tubería de gas a través de la base (solo gas / electricidad)
  • Interfaz de comunicaciones BACnet ™
  • Interruptor de falla de filtro / ventilador obstruido
  • Kit de detección de temperatura del aire de descarga
  • Economizador - Estándar
  • Economizador: fugas bajas
  • Calentadores eléctricos
  • Frostat ™ - kit de prevención de heladas
  • Anillo de puesta a tierra del eje del motor del ventilador interior
  • Interfaz de comunicaciones LonTalk®
  • Motores de gran tamaño
  • Entalpía de referencia o comparativa
  • Módulo de opciones de ReliaTel (RTOM)
  • Protectores contra granizo sin herramientas
  • Interfaz de comunicación de Trane (TCI)
  • Medición de aire exterior Traq ™ (Voyager 3)
  • Control de presión espacial directo Statitrac ™ (Voyager 3)
  • Ventiladores de escape con 50% y 100% de potencia (Voyager 3)

Componentes instalados en campo

  • Sensor de CO2 - Ventilación con control de demanda (DCV) 
  • Amortiguadores (Voyager 2) 
  • Sensor de zona de pantalla digital Economizador: estándar, horizontal (Voyager 2) 
  • Economizador: baja fuga, flujo descendente y horizontal (Voyager 2) 
  • Sensor de humedad / humidistato 
  • Kit de conversión LP (Voyager 2)
  • Escape motorizado (Voyager 2) 
  • Potenciómetro remoto 
  • Bordillos de techo Accesorios de transmisión estática (Voyager 2) 
  • Accesorio de anulación de ventilación 
  • Sensor de zona inalámbrico Sensores de zona / termostatos  

Funciones de fácil instalación y mantenimiento

  • Cableado codificado por colores (Voyager 2) y numerado para conexiones de bajo voltaje, tan simple como 1-1, 2-2, 3-3
  • Tablero de terminales de baja tensión de fácil acceso
  • Acceso al bolsillo de la horquilla desde tres lados
  • Paneles de acceso rápido para llegar a componentes y cableado estandarizados
  • Conexión de alimentación de un solo punto
  • Servicio de un solo lado
  • Bandejas de drenaje inclinadas no corrosivas
  • Integridad mejorada del gabinete contra la humedad con reborde de 1-1 / 8 ”alrededor de las unidades de suministro y retorno de flujo descendente
  • Calentadores del cárter para calentar el aceite de serie en todos los modelos Voyager
  • Termostato de línea de descarga estándar para protección adicional al compresor
  • Temporizador anti-ciclo corto con un mínimo de tres minutos de "encendido" y "apagado" para asegurar un retorno de aceite adecuado al compresor.

Literatura de producto

Otros productos en los que podría estar interesados