Tracer Adaptiview
Controladores de enfriadores
Tracer Adaptiview
Controladores de enfriadores
Los enfriadores son una faceta de un sistema más grande. Somos la experiencia integral y las líneas de productos para brindar automatización inteligente y controles de enfriadores en la sala de equipos y mucho más allá. El resultado final es un sistema integrado optimizado que minimiza el consumo de energía y maximiza la comodidad de los ocupantes.
Modelos
July 07, 2025
Symbio 800
"El controlador Symbio 800 es la plataforma de última generación para uso con equipos paquete (Rooftop units) y Enfriadores.
El Symbio 800 ofrece varias opciones de comunicación que incluyen Air-Fi Wireless, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP/IP y Modbus RTU, además de conexión Wi-Fi opcional y módem celular compatible y módulo de conectividad Wi-Fi.
Una opción adicional es que acepta mopdulos de entradas y salidas para darle una mayor flexibilidad a las aplaicaciones."
Tracer Adaptiview
El control de enfriadoras Tracer AdaptiView ™ permite al personal operativo del edificio tomar el mando de la planta de enfriadoras de una manera nunca antes posible. Este nivel avanzado de control se traduce en un mejor rendimiento del edificio que puede aumentar la eficiencia energética.
Funciones de Tracer Adaptiview
Las demandas de comodidad de los ocupantes, eficiencia energética, responsabilidad medioambiental y cumplimiento normativo son elevadas en la actualidad y seguirán aumentando, lo que ejercerá una presión adicional sobre los profesionales de la construcción en el futuro. El control de enfriadoras AdaptiView de Trane permite al personal operativo del edificio tomar el mando de la planta de enfriadoras de una manera nunca antes posible.
El funcionamiento óptimo de la enfriadora ofrece más horas con la máxima eficiencia, particularmente en aplicaciones de flujo primario variable.
El control adaptativo de Trane, líder en la industria y probado en el tiempo, funciona con las capacidades únicas de la enfriadora CenTraVacTM para mantener su edificio en funcionamiento incluso durante las condiciones más desafiantes cuando otras enfriadoras se apagarían.
Flexibilidad de protocolo abierto a nivel de unidad que incluye BACnetTM, Modbus RTU o LonTalkTM sin pasarelas.
El brazo ergonómico permite ver desde prácticamente cualquier altura o ángulo, independientemente de los espacios reducidos donde se instale el enfriador.
Se pueden seleccionar 24 idiomas instantáneamente directamente en el panel.
Literatura de producto
July 07, 2025
Brochure
-
725KB
Otros productos en los que podría estar interesados
July 07, 2025