Controladores de Zona
Controladores de Zona
Controladores con comunicación BACnet programables diseñados para trabajar con múltiples sistemas.
Modelos
July 02, 2025
Symbio 210
Symbio 210 puede instalarse de fábrica en cajas VAV Trane nuevas o instalarse en campo para modernizar unidades ya instaladas.
- Simplifica el diseño del sistema y se integra fácilmente con otros equipos.
- Configurado, programado y probado en la fábrica de Trane.
- Se comunica mediante BACnet/Zigbee (Trane Air-Fi®), MS/TP o IP.
- Instalado de fábrica o instalado en campo para modernizar unidades.
Symbio 500 y 400b
Los Symbio 500 y 400b ofrecen un control programable adaptado a prácticamente cualquier necesidad de construcción, con una flexibilidad mejorada para soportar comunicaciones de protocolo BACnet MS/TP, BACnet/Zigbee (Air-Fi®), BACnet IP y Modbus Server y Client en una variedad de topologías, incluyendo IP en estrella, en cadena y en anillo.
- El acceso seguro a través de Trane Connect permite la conectividad remota.
- Ensamblado en fábrica o instalado en campo.
- Herramientas de mantenimiento mejoradas para integradores externos.
Symbio 800
Symbio 800 se incluye de serie en enfriadoras y productos de techo de gran tamaño.
- Fácil instalación, arranque y puesta en marcha.
- No se requieren herramientas especiales para la configuración ni la resolución de problemas.
- Servicio remoto seguro, incluso sin acceso a la red.
- Se comunica mediante conectividad inalámbrica Air-Fi®, MS/TP o IP.
- Se integra a la perfección con los sistemas de automatización de edificios.
- Simple integración con software y sistemas de terceros, como iluminación y seguridad.
Symbio 700
Symbio 700 incorpora las ventajas del control digital a las populares unidades de techo y sistemas split de Trane, como Odyssey™, Precedent® y Voyager® 3.
- Fácil instalación, arranque y puesta en marcha a través de la aplicación de servicio e instalación.
- La interfaz de usuario describe claramente las alarmas y resoluciones del sistema.
- No se requieren herramientas especiales para la configuración ni la resolución de problemas.
- Acceso a través de la aplicación móvil a las alarmas, tendencias y registros de eventos del equipo.
- Acceso a funciones de servicio remoto.
Recursos
July 02, 2025
Quick Reference Guide
-
Trane Symbio® 800 Cybersecurity SummaryBAS-SLB145-EN617KB
-
Symbio® 210 PICSBAS-PRG025*-EN237KB
-
Symbio® 700 PICSBAS-PRG024*-EN172KB
-
Symbio® 800 PICSBAS-PRG023*-EN172KB
-
Symbio® 400B/500 PICSBAS-PRD027B-EN602KB
Brochure
-
Symbio® Equipment ControlsBAS-SLB140*-EN1MB
Product Data Sheets
-
Symbio® 210BAS-PRD043*-EN824KB
-
Symbio® 800Symbio® 800 BAS-PRD041*-EN1MB
-
Symbio® 500BAS-PRD057B-EN1MB
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Symbio® 800BAS-SVX080*-EN9MB
-
Symbio® 210BAS-SVX084*-EN6MB
-
Symbio® 500BAS-SVX090B-EN3MB
-
Symbio® 400B/500BAS-SVX092C-EN3MB
Otros productos en los que podría estar interesados
July 02, 2025