CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor
CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor
(20 TR / 40 TR)
El enfriador modular CXAU VFD de Trane tiene controles especiales que operan los módulos como maestro/esclavo cuando están acoplados y cada componente es una copia de seguridad entre sí en cada módulo, por lo que si un componente falla, el enfriador modular continúa funcionando, proporcionando una redundancia intrínseca en todos los componentes.
La unidad cumple con ASHRAE 90.1-2022 para eficiencias de carga completa y parcial. El enfriamiento IPLV alcanza los 6,64 COP, superando ampliamente los requisitos mínimos de eficiencia.
La unidad puede funcionar de forma fiable en modo de calefacción a temperatura ambiente de -30 a 48" y en modo de refrigeración de -20 a 48". El CXAU maneja fácilmente el frío y el calor severos y cumple con la gran mayoría de las aplicaciones de proceso y confort.
Visión general
ultra silencioso
- Ventiladores EC de velocidad variable para sonido ultrabajo en módulos refrigerados por aire
- Opciones de sonido bajo disponibles
flexibilidad escalable
- Rango de capacidad de 20-640 ton
- Los modelos enfriados por aire están disponibles como un sistema dividido
Recursos
Servicios
Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.
Gestión de Sistema
Cada sistema de HVAC necesita TLC ocasional para hacer su mejor trabajo. Nuestro enfoque le brinda la ventaja de contar con un soporte OEM completo que se brinda a través de nuestros propios técnicos capacitados en fábrica. Colaboraremos contigo para encontrar la solución adecuada.
Otros productos que te pueden interesar