CGAM
Air-Cooled Chillers Model CGAM

CGAM
Air-Cooled Chillers Model CGAM
La enfriadora condensada por aire modelo CGAM, con capacidad entre 20 y 130TR, viene montada, cargada de fábrica y diseñada para uso en exteriores a temperaturas ambiente de -17,8°C a 51,7°C. Las enfriadoras están equipadas con compresores, condensadores, ventiladores, evaporadores y controladores.
Su diseño de grado industrial es ideal para grandes edificios de oficinas e instalaciones comerciales e industriales. Se pueden instalar rápida y fácilmente en el techo o el piso para aplicaciones de comodidad y enfriamiento de procesos.
Gama de aplicaciones:
- Procesos a baja temperatura
- Recuperación de calor
- Almacenamiento térmico y producción de hielo.
Visión General
La combinación perfecta para aplicaciones de pequeña capacidad.
El chiller scroll refrigerado por aire CGAM ofrece la combinación perfecta de flexibilidad, eficiencia y bajo nivel de ruido. Disponible en tamaños que van desde 20 hasta 130 toneladas con un diseño compacto, el CGAM es uno de los chillers refrigerados por aire más silenciosos actualmente disponibles. Se pueden elegir varios niveles de eficiencia para cumplir con los requisitos del código local.

Significativamente más silencioso.
El CGAM ofrece niveles de sonido consistentemente de cinco a ocho decibelios más bajos que el modelo que reemplazó. Con la atenuación instalada de fábrica, se puede lograr una reducción adicional de tres decibelios para aplicaciones que requieran una operación ultrasilenciosa.

Proyecto del sistema de enfriamiento Thermal Battery™
Utilizando la recuperación parcial de calor, el calor rechazado puede ser redirigido a través de un intercambiador de calor para proporcionar calor a las bobinas de recalentamiento VAV. El diseño de un sistema de enfriamiento Thermal Battery™ utiliza hielo producido durante la noche, cuando la demanda y el costo de energía son más bajos, para enfriar el edificio durante el día.
Recursos
Brochure
-
Trane® Air-Cooled Scroll Chillers
CG-SLB017-EN
659KB -
6MB
-
Air-Cooled Chillers Sales Brochure
PROD-SLB049*-EN
1MB -
Air-Cooled Scroll Chiller Model CGAM
CG-SLB017*-EN
659KB
Catalog
-
Air-Cooled Scroll Chiller Model CGAM
CG-PRC017*-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
Servicios

Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.