CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

¿Por qué elegir Agility?

AdobeStock_106219582.jpeg

El mejor rendimiento de su clase

The Agility® water-cooled chiller proporciona el mejor rendimiento de su clase con un tamaño compacto y una huella optimizada que minimiza los costos de instalación.

Businessmen are shaking hands for business venture and Marketing on energy.

Excede significativamente el estándar ASHRAE

Aprovechando cojinetes magnéticos sin aceite con velocidades mejoradas del compresor y los últimos diseños de intercambiadores de calor patentados por Trane (CHIL ™), el enfriador Agility ofrece valores de carga parcial integrados (IPLV) un 40% mejor que el estándar ASHRAE® 90.1-2016.

AdobeStock_146216308.jpeg

Operación estable y eficiente

The Agility chiller utiliza un compresor centrífugo semihermético de dos etapas con un motor refrigerado por refrigerante de imán permanente que ofrece un funcionamiento eficiente y estable. Esto permite a los clientes la máxima flexibilidad para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones.

 SERIES ROPTIMUSAGILITYCENTRAVAC
SpecificationsRTWD - 0703RTHD - 0153HDW - 0747CVHS - 0047CTV - 0347CDH - 0347ECTV - 0947ECDH - 0947
Capacity (tons)80 - 250125 - 430150 - 450180 - 380125 - 20001400 - 3950900 - 20001800 - 4000
Part load (IPLV, KW/Ton).48 - .57.37 - .56.31 - .35.28 - .32.32 - .43.30 - .52.33 - .40.30 - .52
Full load (KW/Ton).62 - .75.57 - .71.52 - .65.48 - .55.50 - .70.49 - .58.52 - .60.49 - .58
CompressorDuplex Helical-RotaryVariable Speed RotaryMag Bearing Cent.CentrifugalCentrifugalDuplex CentrifugalCentrifugalDuplex Centrifugal
Voltage200 - 575200 - 575208 - 600460 - 480208 - 13800380 - 13800380 - 13800380 - 13800
Frequency50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz60hz50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz50hz or 60hz
RefrigerantR-134a or R-513AR-134a, R-513A(Ice Rink)R-134a or R-513AR-514AR-514AR-514AR-1233zdR-1233zd
Heat RecoveryYesYesYesNoYesNoYesNo
Free CoolingNoNoNoNoYesNoDSPANo

Recursos

Otros productos que le pueden interesar