Air Conditioners
Nuestras unidades de aire acondicionado de techo de última generación brindan un control de temperatura silencioso y eficiente y están modificadas para ser elevadas con grúa o montacargas.
Ver Air Conditioners RentalsSelecting a language changes the language and content on the Trane site.
Looking for Revit files? Visit our Resource Library for more information.
Latin America
Europe
Asia Pacific
Creando un ambiente cómodo y acogedor para 1177 West Hastings
4 Preguntas para determinar la Estrategia de Actualización de su Equipo
Trane Rental Services tiene una impresionante variedad de equipos de calefacción, refrigeración y generación de energía. Nuestras capacidades incluyen unidades de refrigeración de 1 a 1000 toneladas, 36 kW a 1,5 MW de generación de energía, calentadores eléctricos e indirectos de hasta 512 000 Btus.
Nuestras unidades de aire acondicionado de techo de última generación brindan un control de temperatura silencioso y eficiente y están modificadas para ser elevadas con grúa o montacargas.
Ver Air Conditioners Rentals
Ya sea que necesite un enfriador enfriado por aire, ideal cuando la velocidad, la facilidad de instalación y la confiabilidad son sus principales preocupaciones, o un enfriador enfriado por agua, que se puede modificar para instalarlo fácilmente y proporcionar respaldo temporal rápido o capacidad adicional, Trane Rental Services puede ayuda.
ver Chillers Rentals
Alquile nuestras torres de enfriamiento como unidades independientes o combinadas cuando se necesiten aplicaciones enfriadas por agua.
Ver Torres de Enfriamiento Rentals
Trane ofrece la AHU más robusta de la industria. Nuestras unidades de tratamiento de aire diseñadas a medida son la solución adecuada para trabajos más grandes y están clasificadas y dimensionadas para exteriores para aire 100 por ciento exterior.
Ver Controladores de aire Rentals
Los equipos de calefacción de Trane Rental Services proporcionan calor eléctrico limpio, libre de humedad y vapores asociados con otros tipos de calefacción.
Ver Equipos de Calefacción Rentals
Ya sea que necesite alimentar una de nuestras soluciones de refrigeración temporales o simplemente necesite energía adicional, Trane tiene potencia temporal que oscila entre 36 kW y 1,5 MW.
Ver Generadores Rentals