Hornos de gas y bobinas de interior
Hornos de gas y bobinas de interior
Características principales:
- Hasta un 96% de eficiencia en la utilización de combustible
- Diseño multipoise para flexibilidad de aplicación
- Componentes duraderos y de alta calidad
- Los serpentines interiores combinados de Trane añaden fiabilidad y eficiencia
Hornos de gas
Con los sistemas eléctricos y de gas divididos no autónomos convencionales, el sistema de ventilador que mueve el aire a través de los conductos, el módulo del serpentín de enfriamiento y el módulo del horno están ubicados en el interior. Hay disponibles secciones y serpentines de hornos de Trane que descargan aire horizontal o verticalmente. Además, la sección del horno de Trane se puede instalar sin otros componentes del sistema dividido para proporcionar un funcionamiento de solo calefacción. Para obtener más detalles, visite las páginas residenciales de calentadores de gas y bobinas interiores.
Confort altamente eficiente en una unidad compacta de gas y electricidad
La cartera de hornos de gas de una y dos etapas de Trane ofrece calefacción altamente eficiente con hasta un 96% de eficiencia anual en la utilización del combustible (AFUE). Ese tipo de eficiencia califica para la mayoría de los reembolsos de servicios públicos y reduce las facturas de servicios públicos. Disponible en capacidades de calefacción de 40 a 140 BTU. Las secciones del calefactor se pueden instalar sin otros componentes del sistema dividido para proporcionar funcionamiento solo de calefacción.
Las características incluyen:
- Fuente de alimentación 115/1/60
- Quemadores de tiro multipuerto
- Motores de cuatro velocidades de accionamiento directo
- Encendedor de superficie caliente
- Gabinetes de acero envolventes de gran espesor
- Intercambiador de calor de acero aluminizado de gran espesor
- Controles de estado sólido integrados
Fácil de especificar e instalar con diseño multipoise de 3 vías para mayor flexibilidad
Las calderas de gas de Trane son más livianas, más fáciles de mover y caben en espacios reducidos, como armarios o sótanos cortos, con dimensiones estándar de la industria. También cuentan con un diseño de múltiples posiciones de 3 vías (para flujo ascendente, horizontal izquierdo y derecho más flujo descendente dedicado) para una especificación más sencilla y flexibilidad de instalación.
- Se envía listo para instalar, no se requieren kits de conversión
- Cada modelo tiene al menos dos opciones de ventilación.
Componentes superiores para un rendimiento duradero y duradero
La durabilidad comienza con componentes de calidad. Los calefactores a gas de Trane vienen con intercambiadores de calor primarios y secundarios de acero inoxidable resistentes a la corrosión y un sistema de rieles integrado para fácil acceso. El soplador Vortica II, diseñado exclusivamente para los hornos de la serie S de Trane, presenta una eficiencia de flujo de aire mejorada y es fácil de limpiar con una carcasa de dos piezas. La plataforma del soplador también incluye rieles de longitud completa para facilitar su extracción y reemplazo, independientemente del equilibrio.
Gama completa de serpentines interiores combinados para mayor eficiencia
Agregue más confiabilidad y eficiencia a una caldera de gas con un serpentín interior Trane combinado. Las baterías interiores sirven para la transferencia de calor, un factor clave para garantizar el confort del edificio durante todo el año. Las características incluyen:
- TXV sin purga con accesorios mecánicos
- La carcasa duradera se fija fácilmente al horno
- Tubo de cobre con aletas de aluminio.
- Bobina totalmente de aluminio en todos los modelos.
- Serpentines con bandeja de drenaje; La bandeja tiene doble pendiente y no es corrosiva.
- Admite aplicaciones de 3 vías en algunos modelos
- Paneles de puerta interiores y exteriores divididos para facilitar la limpieza del serpentín
Lista completa de características de los hornos de gas de Trane:
- Fuente de alimentación 115/1/60
- Quemadores In-shot multipuerto
- Control de estado sólido integrado
- Encendedor de superficie caliente
- Gabinete de acero envolvente de gran calibre
- Intercambiador de calor de acero aluminizado de calibre pesado
- Acceso de servicio frontal completo
- Aire de retorno alternativo inferior / izquierdo / derecho
- Deslice el conjunto del ventilador Motores de 4 velocidades de accionamiento directo
- Control de ventilador de aire acondicionado incluido Interruptor de seguridad de la puerta del ventilador
- Ventilador ajustable y control de límite
Literatura de producto
Catalog
Modelos
| Family | Orientation | Model | Capacity | Phase |
|---|---|---|---|---|
| XR95 | Downflow | TDH1 | 040, 065, 085, 110 | 1-phase |
| XR95 | Upflow | TUH1 | 040, 060, 080, 100, 120 | 1-phase |
| XT95 | Downflow | TDH1*H | 040, 065, 085, 110 | 1-phase |
| XT95 | Upflow | TUH1*H | 040, 060, 080, 100, 120 | 1-phase |
| XR80 | Downflow | TDD1 | 040, 060, 080, 100, 120, 140 | 1-phase |
| XR80 | Upflow | TDD1 | 040, 060, 080, 100, 120, 140 | 1-phase |
| XT80 | Downflow | TDD1*H | 060, 080, 100, 120 | 1-phase |
| XT80 | Upflow | TDD1*H | 040, 060, 080, 100, 120, 140 | 1-phase |
| XV80 | Downflow | TDD2 | 060, 080, 100, 120, 140 | 1-phase |
| XV80 | Upflow | TDD2 | 060, 080, 100, 120 | 1-phase |
| Model | Capacity |
|---|---|
| 4TXC | 018, 024, 025, 031, 032, 036, 037, 042, 043, 044, 048, 049, 050, 060, 061, 063, 064 |
| 4TXA | 018, 024, 025, 031, 032, 036, 037, 042, 043, 044, 048, 049, 050, 060, 061, 064 |
| 4CXC | 024, 025, 031, 036, 037, 042, 043, 049, 061 |
| 4TXF-H | 024, 033, 036, 041, 054, 063 |
| 4PXA | 024, 030, 036, 042, 048, 060 |
| 4PXC | 024, 030, 036, 042, 048, 060 |
Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito
Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.