CSAA
Performance Climate Changer®
CSAA
Performance Climate Changer®
Los manipuladores de aire Trane Performance Climate Changer® modelo CSAA combinan flexibilidad y confiabilidad para cumplir con los requisitos de su proyecto.
Beneficios clave
- Desempeño líder en eficiencia
- Construcción robusta
- Instalaciones sencillas
- Diseñado para una buena calidad del aire interior
Performance Climate Changer® Modelo CSAA
Desempeño líder en eficiencia
Con tasas de fuga de aire excepcionalmente bajas que son posibles gracias a técnicas de fabricación exclusivas y una carcasa superior, una amplia variedad de opciones de ventiladores y opciones avanzadas de recuperación de energía.
Construcción robusta
Entregado a través de construcción sin metal y paneles de carcasa de doble pared y características como arreglos de ventiladores Direct-Drive Plenum para la redundancia requerida por muchas aplicaciones. Además, los manipuladores de aire de Trane se pueden integrar completamente en un sistema de gestión de edificios mediante controles de comunicación BACnet ™ montados, cableados y probados en fábrica.
Instalaciones sencillas
Con una sola conexión de alimentación para una integración más sencilla y diseñado con paneles extraíbles que facilitan la navegación a través de espacios estrechos.
Diseñado para una buena calidad del aire interior
Con tecnologías innovadoras como el Sistema de limpieza de aire catalítico de Trane (TCACS) y la tecnología de deshumidificación desecante Cool Dry Quiet (CDQ ®) para una calidad del aire interior drásticamente mejorada.
Recursos
Quick Reference Guide
-
Performance Air Handler CSAACLCH-PRC016*-EN1MB
Brochure
-
Performance Air Handler for Every NeedCLCH-SLB022-EN
-
Performance Air Handlers for Healthcare MarketCLCH-SLB023-EN107KB
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Performance Air Handler CSAACLCH-SVX07*-EN
-
Gas Heat for Performance Air HandlersCLCH-SVX08*-EN
-
Gas Heat (Inshot) for Performance Air HandlersCLCH-SVX014*-EN
-
Roof Curb InstallationCLCH-SVN05*-EN