CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

AFD_carbon_footprint_reduction_OneUp.jpg

Ahorrar energía y reducir la huella de carbono

La unidad de frecuencia adaptativa (AFD) mejora el rendimiento de las enfriadoras al proporcionar un control seguro y eficaz de la velocidad del motor del compresor combinado con capacidades de descarga originales. Conseguir ahorros energéticos es esencial para un negocio sostenible. Una actualización del AFD reducirá el consumo de energía y la huella de carbono, dejándole libre para centrarse en su negocio. Cada kilovatio hora no utilizado equivale a la misma cantidad de CO2 no consumida, ayudándole a cumplir sus objetivos medioambientales.

AFD_campaign_OneUp.jpg

Mejorar el funcionamiento del compresor

La durabilidad del compresor depende de las horas de funcionamiento y de los ciclos de arranque y parada. Cada arranque del compresor genera estrés y equivale a tres horas de funcionamiento. El AFD ayudará a reducir los ciclos de arranque-parada reduciendo el desgaste del motor. Esto aumentará la fiabilidad de su compresor.

AFD_calculator.jpg

Preservar sus instalaciones

Con el aumento de la potencia de los motores en las instalaciones industriales, cambiar el cuadro principal de baja tensión podría ser la solución para desarrollar su negocio. Con AFD, puede reducir la corriente de arranque consumida en un 85%, con lo que dispondrá de más corriente para otros materiales.

Recursos

OTROS SERVICIOS QUE PUEDEN INTERESARLE

HVAC System Repair

Gestión de Sistema

Cada sistema de HVAC necesita TLC ocasional para hacer su mejor trabajo. Nuestro enfoque le brinda la ventaja de contar con un soporte OEM completo que se brinda a través de nuestros propios técnicos capacitados en fábrica. Colaboraremos contigo para encontrar la solución adecuada.