CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Trane Connected Services

Trane_Connected_Services_general_topcard.jpg

Trane Connected Services

  • Inspecciones proactivas de mantenimiento a distancia
  • Tanto Trane como el cliente pueden acceder al sistema, desde cualquier lugar y en cualquier momento
  • Tiempo de respuesta rápido para el ajuste de parámetros de control específicos
  • Formación rápida en línea para los nuevos usuarios locales
  • Informes de diagnóstico

Aproveche las capacidades de análisis y datos de Trane para supervisar su sistema de forma remota, realizar comprobaciones proactivas y diagnosticar los problemas que surjan. Aproveche el poder de la conectividad con Trane Connected Services.

Trane_Connected_Services_connect_OneUp.jpg

Nivel 1: Conectar

Interfaz web local
Trane proporciona una puerta de enlace entre su equipo HVAC y su red local que le permite supervisar su sistema en cualquier ordenador equipado con un navegador web y conectado a la LAN.

Interfaz web remota
Trane proporciona una pasarela que enlaza de forma segura los equipos HVAC con Internet. Usted accede a la información de su equipo desde cualquier ubicación remota a través de un servidor de conexión seguro, conocido como Trane Connect. La pasarela se conecta de forma segura al servidor Trane Connect utilizando tecnologías VPN / WebSocket y seguridad de inicio de sesión de doble nivel.

Trane_Connected_Services_customer_screens_OneUp.jpg

Nivel 2: Mantener

Mantenimiento remoto
Además de las funciones del nivel 1, Trane ofrece una combinación de inspecciones de equipos in situ y remotas que proporcionan información detallada sobre el estado del equipo y del sistema. Después de cada intervención se entregan informes de inspección detallados. Los expertos de Trane también harán recomendaciones de mejora.

Monitorización activa
Los expertos de servicio de Trane utilizan la conexión segura para supervisar y diagnosticar sus activos 24/7. Esto significa intervenciones optimizadas que conducen a una resolución de problemas más rápida. Esta función también ofrece asesoramiento al operador durante las intervenciones virtuales.

Trane_Connected_Services_monitoring_screens_OneUp.jpg

Nivel 3: Optimizar

Rendimiento operativo
La pasarela, conectada a los servidores de la nube de Trane a través de Internet, recopila datos sobre el rendimiento de sus equipos y sistemas HVAC y los almacena en Trane Cloud. Los algoritmos automatizados identifican cualquier comportamiento anormal o excepcional del sistema. Los expertos de Trane también utilizan estos datos para evaluar el rendimiento del sistema HVAC. Se comparte con usted un informe mensual y en las reuniones presenciales trimestrales se analizan los resultados para identificar y recomendar posibles mejoras.

Rendimiento energético
Al añadir dispositivos de medición del uso de la energía al sistema HVAC, los ingenieros energéticos de Trane pueden analizar los perfiles de consumo global del sistema. Se comparan con perfiles anteriores o con perfiles de edificios similares con mejor rendimiento. El uso de la energía también puede evaluarse con respecto a sus KPI, como los índices de producción de las instalaciones. A partir de estos datos, podemos determinar el rendimiento energético de un sistema, recomendar mejoras y planificar las fases de implementación.

Recursos

OTROS SERVICIOS QUE PUEDEN INTERESARLE

HVAC System Repair

Gestión de Sistema

Cada sistema de HVAC necesita TLC ocasional para hacer su mejor trabajo. Nuestro enfoque le brinda la ventaja de contar con un soporte OEM completo que se brinda a través de nuestros propios técnicos capacitados en fábrica. Colaboraremos contigo para encontrar la solución adecuada.