CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Gestión de refrigeración simplificada

Mantener el volumen adecuado de refrigerante en el circuito de circulación de su edificio es importante para mantener un rango de temperatura óptimo y para ayudar a mantener la eficiencia operativa. El sistema de administración de glicol CALMAC® (GMS) lo ayuda a mantener la presión ideal del sistema agregando líquido (comúnmente una solución de glicol premezclada) desde un depósito al sistema cuando la presión cae por debajo de un punto de ajuste. Por lo tanto, no necesita preocuparse por las pequeñas cosas necesarias para optimizar el rendimiento de su sistema.

El sistema de gestión de glicol CALMAC proporciona los siguientes beneficios:

  • Extiende el rendimiento del sistema y reduce el tiempo de inactividad.
  • Mantiene la cantidad adecuada de refrigerante para prolongar la vida útil del sistema y puede reducir el tiempo de inactividad.
  • Una válvula de alivio de presión protege contra la sobrepresurización por el sistema de administración de glicol. (Aunque no debe usarse en lugar de una válvula de alivio de presión del sistema del tamaño adecuado).
  • Una válvula de drenaje está ubicada después de la bomba para permitir la eliminación de la mayor parte de la solución del depósito del Sistema de administración de glicol.
  • La válvula de retención está convenientemente ubicada entre el sistema del edificio y el Sistema de administración de glicol.
  • Se puede encontrar una válvula de servicio convenientemente ubicada entre el depósito y la bomba.

Sistema de gestión de glicol

Glycol Management System.jpg

Manténgase informado con alertas de monitoreo fáciles

Manténgase informado con alertas de monitoreo fáciles: el sistema de administración de glicol CALMAC mantiene al equipo de las instalaciones actualizado con las siguientes alertas:

  • Advertencia de agregar solución: indica que es necesario agregar solución al depósito. Sin embargo, la bomba del sistema de gestión de glicol seguirá funcionando hasta que el nivel de solución active la alarma de nivel de líquido bajo. 
  • Nivel de líquido bajo: esta alerta hace que el sistema se apague automáticamente hasta que se agregue más solución y se reinicie el sistema. Alto nivel de líquido: indica un alto nivel de líquido en el depósito. 
  • Presión baja del sistema: indica una posible fuga en el sistema del edificio. 
  • Pérdida de energía: los contactos de alarma de bajo nivel de líquido también se cierran en caso de pérdida de energía, lo que proporciona una señal de alarma para monitoreo remoto.
Energy storage and glycol management system.jpg

Instalar en interiores o exteriores

La unidad se puede ubicar en interiores o exteriores gracias a un motor de bomba TEFC, un marco galvanizado en caliente y una caja de control NEMA 3R

Successful contractor at building site.jpg

Empiece a trabajar más rápido con una mezcla de solución sencilla

Un gran depósito ventilado de 65 galones presenta graduaciones de 10 galones que se pueden usar para mezclar una solución de glicol / agua, lo que reduce los costos de mano de obra y el tiempo. La instalación solo requiere: tubería al sistema, servicio eléctrico y conexión. Si corresponde, se vincula con los sistemas de automatización de edificios (BAS)

Modelos

Download drawings for your project.

Recursos

Check out the link for more information

Otros productos en los que podría estar interesados