Termostatos BACnet
 
                    Termostatos BACnet
Los termostatos de comunicación de Trane son ideales para remodelaciones de edificios existentes y actualizaciones de controles cuando se desea la integración con un sistema de automatización de edificios.
El cable del termostato existente, la caja de conexiones y el conducto a menudo se pueden reutilizar para reducir el hardware de instalación y el costo de mano de obra. Una placa PCB con bisagras, bloques de terminales extraíbles y una configuración integrada pueden reducir aún más el tiempo y los gastos de instalación y puesta en servicio. Se puede obtener una mayor eficiencia energética mediante el uso de cubiertas opcionales con sensores de ocupación incorporados y la salida del economizador opcional en las unidades de techo.
 
            
        Descripción del producto
Los termostatos de comunicación contienen un interruptor auxiliar SPST que se puede usar para controlar la iluminación o el recalentamiento auxiliar. También se proporcionan tres entradas adicionales para monitoreo y / o varias funciones avanzadas. Los termostatos también son compatibles con los accesorios de la cubierta del sensor de presencia.
Los termostatos equipados con una cubierta de sensor de ocupación proporcionan una lógica de ocupación activa avanzada, que cambiará automáticamente los niveles de ocupación de Ocupado a Desocupado según lo requiera la actividad local presente o no. Esta funcionalidad de ocupación avanzada proporciona ahorros de energía ventajosos durante las horas ocupadas sin sacrificar la comodidad de los ocupantes.
Literatura de producto
Product Data Sheets
- 
                            
  
    Data Sheet for Rooftop and Heat Pump ControlBAS-PRC064-EN104KB
- 
                            
  
    Data Sheet for Communicating Thermostats for Fan Coil ControlBAS-PRC065B-EN 3106KB
Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito
 
            
        Análisis y Monitoreo de Energética
Aprovechamiento de poderosas herramientas de análisis para evaluar el rendimiento y desbloquear el potencial de construcción
 
            
        Servicios de Conectividad y Nube
Para algo tan importante y complejo como los sistemas de administración de su edificio, necesita un socio que sepa cómo proporcionar conectividad segura de acceso desde prácticamente cualquier lugar y que también sea un experto en optimización de edificios.