ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

20 - 120 Toneladas

Grandes Condensadores Comerciais (RAUJ CAUJ)

largesplit-carousel1.jpg

20 - 120 Toneladas

Grandes Condensadores Comerciais (RAUJ CAUJ)

Características Principais:

  • Grande portfólio de condensadores comerciais líderes do setor
  • Eficiência energética confiável, com tecnologia patenteada e durabilidade
  • Múltiplas opções e configurações
  • Peça ajuda à Trane para configurar o sistema de que necessita
Skyscraper in Munich. Germany. Europe

Unidades de condensação comerciais: apenas o melhor para os maiores trabalhos

Os maiores desafios exigem o melhor equipamento, e isso significa Trane. As unidades de condensação refrigeradas a ar de 20 a 120 toneladas da Trane são a principal escolha para edifícios de escritórios de vários andares, hotéis, escolas, instalações municipais e industriais. Projetado para eficiência, qualidade e confiabilidade com:

  • Compressores Trane 3-D® Scroll patenteados
  • Construção de aço galvanizado de calibre 14
  • Painéis com persianas para maior resistência e excelente proteção da bobina
  • Acabamento fosfatizado com tinta de secagem ao ar Trane Slate Grey para maior durabilidade
  • Serpentina do condensador protegida contra corrosão opcional
Modern office park with green lawn, trees and bench

Tecnologia inovadora para desempenho confiável e eficiente em termos de energia

Todos os modelos de condensação comerciais incluem compressores Trane 3-D Scroll. Com 12 patentes e um scroll orbital exclusivo, esses compressores têm menos peças, o que, por sua vez, significa uma vida operacional mais longa e confiável. O que significa que você obtém qualidade que dura.

  • 70% menos peças do que um compressor alternativo de igual capacidade
  • A rolagem de órbita única elimina a necessidade de pistões, bielas, pinos de pulso e válvulas
  • Maior eficiência devido à menor massa rotativa e atrito interno
Smart civil architect engineer inspecting and working outdoors building side with blueprints. engineering and architecture concept.

Escolha entre várias configurações e opções

Com ou sem compressores, configure sua unidade condensadora remota para instalação de resfriador de compressor ou aplicações de compressor remoto. Condensadores com compressores podem gerar água gelada remotamente com a opção de evaporador de chiller remoto – disponível como controlador e interruptor ou também com um kit de trocador de calor de placas soldadas. Muitas opções adicionais do sistema permitem adaptar um grande condensador comercial para uma variedade de aplicações prediais:

  • Ambiente baixo
  • desvio de gás quente
  • Válvula de serviço de sucção
  • Medidores de pressão
largesplit-row4.jpg

Não tem certeza do que precisa? A Trane pode ajudar

Os grandes condensadores comerciais da Trane podem ser combinados com vários manipuladores de ar e evaporadores de chillers remotos, incluindo unidades Performance Climate Changers™ e Odyssey® Light Commercial. Use os guias de aplicação e as ferramentas de seleção da Trane, que incluem requisitos de tubulação e especificações do condensador para facilitar a correspondência dos componentes do sistema e a instalação.

Lista completa de opções de grandes sistemas divididos (RAUJ CAUJ)

  • Ambiente baixo
  • desvio de gás quente
  • Válvula de serviço de sucção
  • Medidores de pressão
  • Bobina do condensador protegida contra corrosão
  • Isoladores
  • Interruptor de fluxo
  • Evaporador remoto do chiller
  • Interruptor de desconexão sem fusível
  • Tomada de conveniência
  • cULus
  • Conformidade sísmica IBC/OSHPD

Literatura do Produto

Outros Produtos que Podem lhe Interessar