CVHE, CVHF, CVHH, CVHM, CDHG, CDHH, CDHF
Chiller Resfriado a Água CenTraVac
CVHE, CVHF, CVHH, CVHM, CDHG, CDHH, CDHF
Chiller Resfriado a Água CenTraVac
- Faixa de capacidade: 120 a 4.000+ toneladas, 60/50 Hz
- Refrigerante: Compressor R-514A e R-1233zd
- Melhor eficiência de carga total: 0,4872 kW / ton (em condições AHRI)
- Melhor eficiência de carga parcial: 0,3055 kW / ton
- Tipo de compressor: centrífugo
- Pressão baixa
Excelente eficiência e confiabilidade
Os chillers Trane CenTraVac® apresentam um design de baixa pressão testado e comprovado, utilizando refrigerantes ecológicos R-514A e R-1233zd. Eles fornecem a segurança de baixa pressão com aprimoramentos contínuos do produto em um projeto à prova de vazamentos. Disponível em uma ampla gama de recursos de resfriamento, os chillers CenTraVac fornecem de 120 a 2.000 toneladas de resfriamento com opções de energia de 60 Hz e 50 Hz.
Os mais baixos níveis de som e vibração da indústria
O compressor CenTraVac possui apenas uma parte móvel suportada por apenas dois rolamentos, proporcionando confiabilidade por meio da simplicidade de design. O projeto de acionamento direto de baixa velocidade não apenas fornece ao compressor CenTraVac a operação mais confiável e eficiente, mas também os mais baixos níveis de ruído e vibração do setor.
| SERIES R | OPTIMUS | AGILITY | CENTRAVAC | |||||
| Specifications | RTWD - 0703 | RTHD - 0153 | HDW - 0747 | CVHS - 0047 | CTV - 0347 | CDH - 0347 | ECTV - 0947 | ECDH - 0947 |
| Capacity (tons) | 80 - 250 | 125 - 430 | 150 - 450 | 180 - 380 | 125 - 2000 | 1400 - 3950 | 900 - 2000 | 1800 - 4000 |
| Part load (IPLV, KW/Ton) | .48 - .57 | .37 - .56 | .31 - .35 | .28 - .32 | .32 - .43 | .30 - .52 | .33 - .40 | .30 - .52 |
| Full load (KW/Ton) | .62 - .75 | .57 - .71 | .52 - .65 | .48 - .55 | .50 - .70 | .49 - .58 | .52 - .60 | .49 - .58 |
| Compressor | Duplex Helical-Rotary | Variable Speed Rotary | Mag Bearing Cent. | Centrifugal | Centrifugal | Duplex Centrifugal | Centrifugal | Duplex Centrifugal |
| Voltage | 200 - 575 | 200 - 575 | 208 - 600 | 460 - 480 | 208 - 13800 | 380 - 13800 | 380 - 13800 | 380 - 13800 |
| Frequency | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz |
| Refrigerant | R-134a or R-513A | R-134a, R-513A(Ice Rink) | R-134a or R-513A | R-514A | R-514A | R-514A | R-1233zd | R-1233zd |
| Heat Recovery | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Free Cooling | No | No | No | No | Yes | No | DSPA | No |
Recursos
Brochure
-
Trane CenTraVac Chillers - The most efficient and reliable centrifugal chillers on the planetCTV-SLB036-EN794KB
-
CenTraVac Chillers 120-350 ton - Gain superior energy efficiency from a small capacity chillerCTV-SLB034-EN309KB
-
401KB
-
Adaptive Frequency Drive for chillers CenTraVac Models CVHE/F and CDHF 380V to 480V 50/60 Hz applicationsCTV-SLB026-EN368KB
-
Adaptive Frequency Drive Remote-Mounted for chillers CenTraVac Models CVHE and CVHF 460/480V and 575/600V 60 Hz applicationsCTV-SLB031-EN213KB
-
Adaptive Frequency Drive Third Generation, AFD3 - CenTraVac Chiller Models CVHE and CVHF 575V to 600V 60 Hz applicationsCTV-SLB041-EN185KB
-
193KB
-
Series S CenTraVac ChillersCTV-SLB043-EN619KB
Installation Instructions
-
2MB
-
11MB
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
6MB
-
Water-Cooled CenTraVac™ Chillers CVHE, CVHF, and CVHG With Tracer AdaptiView™ ControlCVHE-SVX02*-EN5MB
-
CVHM Water-Cooled CenTraVac™ Chillers With Tracer® AdaptiView™ Control and AdaptiSpeed™ TechnologyCVHM-SVX01*-EN7MB
-
CDHG and CDHH Water-Cooled CenTraVac™ ChillersCDHG-SVX01*-EN6MB
-
6MB
Serviços
Soluções de aluguel
Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.