ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

CICD Série Compacta

cicd.png

CICD Série Compacta

Cold Generator ™ Scroll Chiller CICD Série Compacta (30-75 toneladas)

O chiller modular refrigerado a água Trane Cold Generator ™ CICD oferece desempenho confiável e capacidade otimizada de uma unidade modular compacta com uma pegada geral que é 27 por cento menor do que produtos semelhantes. Opere um chiller ou integre várias unidades para obter exatamente a capacidade necessária para o resfriamento adequado ou para estabelecer a redundância do chiller.

Características

  • Sustentável e eficiente - os recursos de ponta incluem uma opção de recuperação de calor e a capacidade de suportar armazenamento térmico para aproveitar a geração de energia fora do pico. Ele oferece suporte a um projeto de sistema de “baixo fluxo-baixa temperatura”, o que reduz os custos operacionais de emissões.
  • Facilmente reparável - economizando milhares de dólares em serviço e manutenção anualmente por meio do acesso conveniente pela porta frontal a compressores, evaporadores, condensadores, refrigerante e componentes da tubulação de água.
  • Os controles fáceis de usar são colocados diretamente no painel frontal. Usar um único filtro por matriz reduz os custos de instalação e minimiza os requisitos de serviço. Instalação simplificada - integração fácil com sistemas de automação predial, oferecendo suporte a protocolos de padrão aberto. Acelera a inicialização usando um único ponto de energia para um array completo, sem barramento.
  • O chiller modular refrigerado a água Trane Cold Generator ™ CICD atende a todas as suas necessidades atuais de um chiller compacto que seja eficiente e confiável. Ele pode ser facilmente dimensionado para atender às suas necessidades futuras conforme as instalações evoluem e a ocupação aumenta.

Especificações

  • 32 pol. De largura x 60 pol. De profundidade x 76 pol. De altura, sem requisitos de espaço livre atrás da unidade
  • Disponível em 30 a 75 toneladas configuráveis ​​em matrizes de vários estágios com capacidades que variam de 30 a 600 toneladas
  • Compatível com uma ampla gama de trocadores de calor e sistemas elétricos
  • Disponível com várias opções instaladas de fábrica para atender a várias necessidades de serviço e local)
  • Confiabilidade superior - com sistema de proteção contra congelamento ativo ™ que evita a formação de gelo no evaporador em condições de baixa carga.
  • Os resfriadores em uma matriz operam de forma independente, portanto, se um desligar, os outros continuam funcionando.
  • Além disso, cada chiller é testado para garantir que atenda às especificações de desempenho.

Literatura do Produto

Serviços

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

5294_Trane_van25731_930x930_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management.jpg

HVAC System Management

Every HVAC system needs occasional TLC to do its best work. Our approach gives you the advantage of full OEM support delivered through our own factory-trained technicians. We’ll collaborate with you to find a just-right solution.

Outros Produtos em que você Pode estar Interessado