ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

CGAD

Chiller Resfriado a Ar CGAD Scroll

CGAD

CGAD

Chiller Resfriado a Ar CGAD Scroll

O chiller resfriado a ar modelo CGAD, com capacidade entre 20 e 150TR, é montado de fábrica, carregado e projetado para uso externo em temperaturas ambiente de -9°C a 52°C Os chillers são equipados com compressores, condensador, ventiladores, evaporador e controladores.

Seu projeto de categoria industrial é ideal para grandes edifícios de escritórios e instalações comerciais e industriais. Eles podem ser instalados de modo rápido e fácil no telhado ou no chão, para aplicações de conforto e de resfriamento de processos. 

Visão Geral

Perspective of high-rise condominium building with mountain and city view background - 3D rendering - Illustration

A combinação Perfeita para Aplicações de Pequena Tonelagem

Resfriadores de Líquido Condensação a Ar Projetado para ótima performance. Construído para durar. Por mais de 40 anos a Trane tem usado o que melhor dispõe em engenharia de desenvolvimento, produção e marketing para produzir equipamentos de qualidade. Toda esta tradição e conhecimento foram reunidos para desenvolver a nova geração de refriadores de líquido CGAD 20 a 150 TR, equipados com compressor Scroll.

Literatura do Produto

Blocos Cad

Serviços

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.