CONTACT A TRANE EXPERT

Explore las características de las unidades del sistema Mini-Splits

La unidad interior recibe energía de la unidad exterior y, en caso de que se produzca un corte de energía, el sistema se restablece automáticamente cuando vuelve la energía. Los sistemas sin ductos permiten flexibilidad. Un sistema sin ductos de una sola zona (también llamado mini-split) le permite controlar la temperatura de una habitación conectando una unidad exterior a una unidad interior, sin necesidad de ductos. Una unidad mini-split exterior se coloca fuera de su casa y se conecta a una unidad mini-split interior mediante pequeños cables y una línea de refrigerante a través de un orificio en la pared.

COMPRESORES IMPULSADOS POR INVERSORMaximiza el ahorro de energía al usar solo la energía necesaria para enfriar o calentar perfectamente un área
FÁCIL INSTALACIÓNSe instala rápida y fácilmente, sin necesidad de grandes obras de construcción y remodelación.
CONTROL COMPLETO DE ZONASRealiza el máximo control y eficiencia energética al enfriar y calentar solo los espacios en uso
CONTROL DE CONFORT PERSONALControl de comodidad completo de la temperatura, la velocidad del ventilador y la dirección del aire en cada habitación o zona
AIRE MÁS LIMPIO CON FILTROS ANTIALÉRGENOS LAVABLESMejora la calidad del aire y ahorra dinero
MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICACon mayor 23 SEER

Recursos

Brochure

Explore más de Trane