Modelos 5, 10, 20 Tons - EXW
Trane® Axiom™ Water-to-Water Bombas de calor de fuente de agua

Modelos 5, 10, 20 Tons - EXW
Trane® Axiom™ Water-to-Water Bombas de calor de fuente de agua
Características Principales:
- Compresor scroll de alta eficiencia con aislamiento de montaje contra vibraciones
- Intercambiador de calor coaxial
- Diseño delgado que se adapta a través de una puerta de 36 pulgadas
- Diseño modular apto para rack
- Caídas de baja presión
- Controles electromecánicos de 24 V basados en microprocesador (con transformador de 100 VA)
Excelente eficiencia, menores costos operativos, comodidad interior, desde cero
La bomba de calor Axiom Water-to-Water EXW de Trane se puede configurar de cualquier manera o en una configuración híbrida y está disponible en capacidades de 5, 10 o 20 toneladas.
Las características incluyen:
- Compresor scroll de alta eficiencia con aislamiento de montaje contra vibraciones
- Intercambiador de calor coaxial (opción de cobre o cuproníquel disponible en la unidad del lado de la fuente)
- Caídas de baja presión
- Controles electromecánicos basados en microprocesador
Maximice la comodidad del aire interior con la unidad de tratamiento de aire y la unidad de escape de la serie M de Trane
La ventilación de aire fresco en aplicaciones de edificios comerciales se logra mediante la combinación de la bomba de calor Trane Axiom Water-to-Water (modelo EXW) con el controlador de aire Climate Changer serie M de la empresa.
Beneficios incluidos::
- Confort total del edificio
- Deshumidificación mejorada
- Calefacción y refrigeración eficientes
Los controles de lujo ayudan a maximizar el rendimiento del sistema
Los controles electrónicos de 24 voltios son exclusivos del equipo de suministro de agua de Trane. Diseñada para una protección mejorada de los componentes y un rendimiento óptimo del sistema, la placa del microprocesador viene cableada de fábrica y lista para su instalación en campo.
Las funciones de control incluyen:
- Transformador de 100 VA
- Temporizador anti-ciclo corto
- Protección contra apagones
- Retardo de tiempo de baja presión
- Interruptores de baja y alta presión
Diseño compacto, fácil instalación y servicio
El diseño compacto único de Trane hace que la bomba de calor de fuente de agua de agua a agua Axiom sea fácil de instalar. La esbelta bomba de calor entra a través de puertas de 36 pulgadas. Se pueden colocar varias unidades en una sala de máquinas o en un ático. Todas las unidades se verifican para garantizar el máximo rendimiento antes del envío.
La entrada del panel frontal facilita a los contratistas el acceso rápido a la mayoría de los componentes y servicios principales según sea necesario.
Literatura de Producto
Catalog
-
4MB