CONTACT A TRANE EXPERT

Unidad terminal de enfriamiento sensible

Coolsense.jpg

Diseño flexible, operación eficiente, espacios cómodos y bajo mantenimiento.

Estas unidades terminales de baja altura forman parte del sistema de aire exterior integrado CoolSense ™ de Trane, que ofrece un diseño flexible, un funcionamiento eficiente, espacios cómodos y poco mantenimiento.

Características

  • Dos tamaños de ventiladores (hasta 1300 cfm) equipados con un motor de conmutación electrónica (ECM), permiten variar el flujo de aire de suministro a medida que cambia la carga de la zona
  • El aire exterior acondicionado de la unidad OA dedicada ingresa al terminal a través de un regulador de medición del flujo de aire para una ventilación controlada por demanda.
  • Serpentín de enfriamiento sensible de 2, 4 o 6 filas montado en la entrada del pleno del techo con válvula de control modulante, bandeja de goteo con sensor de humedad y filtro opcional
  • Sin calor, calor de agua caliente modulante, calor eléctrico escalonado o calor eléctrico modulante (SCR)
  • Controlador Tracer® UC400 montado en fábrica (cableado o inalámbrico), que incluye ventilación controlada por demanda y prevención de condensación
  • Perfil bajo para aplicaciones donde el espacio del techo es limitado
  • Los bordes encapsulados de metal limitan la erosión del aislamiento de fibra de vidrio en la corriente de aire
  • Prueba de funcionamiento completa de fábrica en cada unidad

Resources

Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito

5294_Trane_van26497_930x930_Services-Upgrade and Modernize-HVAC System Retrofits.jpg

Modernizaciones del Sistema HVAC

¿No estás seguro por dónde empezar? Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. ¡Estamos aquí para ayudar!