UCCA
Manejador de aire modelo UCCA
UCCA
Manejador de aire modelo UCCA
Diseñado por expertos para aplicaciones basadas en el presupuesto, pero no sacrifica la construcción, la calidad o el rendimiento.
Beneficios clave
- Rendimiento rentable
- Huella compacta
- Facilidad de servicio confiable
Performance Climate Changer®
Disponibles con características y opciones para cumplir prácticamente con cualquier especificación, los manipuladores de aire Trane® Performance Climate Changer® modelo UCCA ofrecen características esenciales para entregar aire limpio y cómodo de manera simple, confiable y eficiente. Trane ha redefinido el controlador de aire de nivel de entrada. El modelo combina eficiencia energética y flexibilidad con un rendimiento predecible, ofreciendo:
Huella compacta
Un diseño compacto y tecnologías de construcción de vanguardia significan que no tiene que comprometerse. Trane puede ayudar a reducir las facturas de servicios públicos y también a mejorar la calidad del aire.
Rendimiento rentable
Con una amplia variedad de configuraciones, opciones de componentes, energía de un solo punto y herramientas de diseño y análisis para ayudar a adaptar los controladores de aire Performance Climate Changer para cumplir con sus requisitos de energía, calidad del aire interior y presupuesto.
Facilidad de servicio confiable
Con una construcción robusta y de calidad y controles de comunicación BACnet ™ montados, cableados y probados en fábrica, los manipuladores de aire Performance Climate Changer están diseñados para una fácil instalación y mantenimiento, así como el rendimiento duradero en el que ha llegado a confiar de Trane.
Recursos
Catalog
Installation Operation Maintenance (IOMs)
Servicios adicionales para ayudarlo a tener éxito
Modernizaciones del Sistema HVAC
Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. Si una remodelación es la solución adecuada para su edificio, brindamos servicio y apoyo desde la concepción hasta la finalización para seleccionar el equipo y los controles ideales para su edificio, mejorar la eficiencia energética y ejecutar el proyecto de instalación como su contratista mecánico.